Fechos e Fechaduras para Portas

As fechaduras de porta de entrada da Southco oferecem uma solução elegante e sólida para portas, escotilhas e painéis de acesso. Eles proporcionam uma aparência de qualidade e sensação de atuação e oferecem uma variedade de acabamentos em materiais 100% resistentes à corrosão de nível marinho para instalações de portas elegantes.

image1

Principais Benefícios

  • Door Status

    Projetos elegantes para uma variedade de tipos de portas, de acordo com a variedade de espessuras de portas

  • Product Design

    Opções para portas de correr e portas de batente tradicionais

  • Lock Status

    Opções de bloqueio e com bloqueio de privacidade

  • Security

    Materiais e acabamentos de qualidade superior

  • Operational Force

    Esforços de atuação baixos e sensação de alta qualidade

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fechos e Fechaduras para Portas

Ver como Grade Lista

11 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
412780fb7a900b0177cd3eab98f43ffcad1959f5b0481403c52ebfdcf59911b7 3.131.38.255
please type in at least 2 letters...
Loading...