Nossas indústrias

  • Tecnologia 5G

    Tecnologia 5G
    As soluções Southco ajudam os provedores de rede 5G a atender aos padrões do setor e às classificações do tipo NEMA, IP e UL, agregando valor aos seus processos de design, fabricação e avaliação de produtos. Simplificando, a Southco conhece as aplicações de painéis de telecomunicações.
  • Aeroespacial

    Aeroespacial
    Desde a cabine de comando, as soluções aeroespaciais da Southco têm áreas de aplicação em toda a aeronave. Nossos produtos são projetados para melhorar a experiência da cabine e deixar impressões duradouras nos passageiros das companhias aéreas.
  • Veículos e equipamentos Fora De Estrada

    Veículos e equipamentos fora de estrada
    Aumente o conforto, a conveniência e o desempenho ergonômico dos seus veículos e equipamentos fora de estrada com elementos de fixação de acesso projetados que oferecem operação intuitiva do usuário e confiabilidade robusta.
  • Indústria Ferroviária

    Indústria Ferroviária
    A Southco oferece um extenso portfólio de produtos projetados para aprimorar o conforto de viagem e a segurança dos passageiros, além de melhorar a segurança do transporte e a eficiência do operador para uma ampla gama de aplicações internas e externas de trens.
  • Equipamentos para Autoatendimento

    Equipamentos para autoatendimento
    As soluções de acesso de engenharia ajudam os fabricantes de equipamentos de autoatendimento a alcançar altos padrões de desempenho, usabilidade e segurança, agregando valor ao seu design estético. Simplificando, a Southco conhece aplicações de autoatendimento.
  • Equipamentos industriais

    Equipamentos industriais
    As soluções de acesso de engenharia da Southco agregam valor às aplicações de equipamentos industriais por meio de ergonomia aprimorada do usuário, segurança da máquina, durabilidade e estilo. Nossas soluções ajudam os fabricantes e designers de equipamentos a oferecer produtos mais duráveis, eficientes e competitivos.
  • Equipamentos médicos

    Equipamentos médicos
    As soluções inovadoras de controle de acesso e posicionamento da Southco permitem que as empresas de dispositivos médicos projetem produtos seguros e intuitivos para ambientes críticos.
  • Data Center

    Data Center
    As soluções inteligentes de acesso a nível de rack da Southco aumentam significativamente a segurança dos Data centers em crescimento no mundo. Reduz o tempo de inatividade causado por erro humano, violação de segurança e permanece em conformidade com os padrões de segurança: Bloqueio de erro humano, bloqueio de acesso pré-definido.
  • Iluminação

    Iluminação
    As soluções de acesso para a indústria de iluminação da Southco oferecem aos engenheiros de design uma vasta gama de elementos de fixação e posicionamento. Os designers e fabricantes globais de iluminação confiam nesses produtos para aprimorar o desempenho funcional, visual e ergonômico de seus equipamentos e acessórios de iluminação.
  • Indústria naval

    Indústria naval
    Melhore a experiência do seu cliente a bordo com soluções de acesso inovadoras e fáceis de usar. As soluções marítimas da Southco agregam valor às suas aplicações de cabine, cabine de comando e porta de entrada, aprimorando os principais pontos de contato do usuário em seu barco.
  • Indústria Automotiva / Caminhões

    Indústria Automotiva / Caminhões
    A Southco tem uma história abrangente como fornecedora líder de projetos de transporte comprovados e mecanismos principais para fabricantes e fornecedores de autopeças em todo o mundo, incluindo soluções de travamento, fixação e posicionamento. Melhore o conforto do passageiro e a segurança total do veículo para aplicações automotivas, caminhões e veículos especiais.
  • Ônibus Urbanos e Rodoviários

    Ônibus urbanos e rodoviários
    Melhore a durabilidade, ergonomia e desempenho de suas aplicações de ônibus com controle de acesso robusto que aprimora a funcionalidade, elimina vibrações e aumenta a vida útil do veículo.
4fcca3be2f2c70d3bd11e62a940a0afb723614fd1371f94ef485ef8c554348ff 3.14.86.75
please type in at least 2 letters...
Loading...