MM - Fechos de Impacto para Painéis
Um ótimo mecanismo de travamento para aplicações com portas deslizantes ou compartimentos com porta sobreposta. Um design com duas linguetas proporciona o dobro de força de tração e mantém o fecho centralizado no engate em forma de T. Uma simples ação de impacto faz com que as duas linguetas se travem ao redor do engate e mantenham o painel seguro na posição fechado, mesmo sob o efeito de forças de torção ou torque.

Os Fechos de Impacto para Painéis são fechos sem travamento para instalação na borda de painéis, com um engate em forma de T incluído no conjunto. Simplesmente empurre o fecho contra o engate para fechar. Quando a manopla é rotacionada, as duas linguetas com mola incorporada se retraem, liberando a porta.
- O mecanismo de travamento é instalado atrás da porta e somente a manopla com acabamento em cromo permanece visível
- A manopla de acionamento é parafusada ao eixo do fecho, afixada através de um parafuso de ajuste
- Pode ser usado em portas com espessura desde 12,7 mm (0,50") até 25,4 mm (1,00")
- O fecho pode ser acionado somente pelo lado da manopla
- Construção total em materiais de qualidade naval, em opções de latão cromado e alumínio
- Engate em latão niquelado
- Compatível com portas com espessura de 12.7 mm (.50") até 25.4 mm (1.00")
- Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO