Características e benefícios
Projetados especificamente para proporcionar uma instalação rápida e fácil em portas com espessura de 12,5 mm (0,50"), estes fechos também podem ser instalados em portas mais finas, quando montados com os espaçadores disponíveis.
- Um design embutido permite que a porta se retraia completamente dentro do caixilho
- Opções com trava integrada proporcionam maior segurança, com a possibilidade de usar o mesmo segredo de chave em todos os fechos e travas da Southco instalados na sua aplicação
- Um design simples com instalação em um furo retangular na porta e fixação com um único fixador roscado
- O modelo com vedação hermética, conta com três pontos de ajuste, para um encaixe mais ajustado e maior segurança
- Recursos de segurança para crianças previnem que a porta seja trancada pelo lado de dentro
- O fecho é fornecido com um engate e duas chaves
- Várias opções de acabamento complementam virtualmente qualquer decoração de interiores