MA - Fechaduras para Portas Giratórias

Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.
MA - Fechaduras para Portas Giratórias
Um mecanismo de travamento com grande durabilidade, que oferece uma grande variedade de funcionalidades adicionais e aparência refinada para aplicações de alto padrão. Estas fechaduras eliminam o problema de acessórios de montagem visíveis na parte frontal ou traseira de portas, proporcionando uma apresentação mais elegante.
  • Modelo com duas molas (uma para a lingueta, uma para a maçaneta) proporciona um baixo esforço de fechamento e um acionamento sólido, além de manter as maçanetas sempre niveladas, mesmo com o uso de modelos mais pesados
  • Modelo com trava Star-Lock opcional inclui uma chave estrela e fecho com tambor de 6 pinos, para maior segurança; uma trava de segurança em forma de gancho impede a remoção da porta
  • Guarda-pó integrado protege contra a entrada de água ou poeira através do orifício da fechadura
  • Essa família de produtos proporciona a mesma estética e compatibilidade de segredos de chave de outros acessórios complementares da Southco
  • Fechaduras, maçanetas e espelhos disponíveis em dezenas de modelos, com opções de acabamento para complementar o visual de qualquer aplicação
  • As fechaduras podem ser combinadas com as premiadas maçanetas Olivari, proporcionando um produto final com um diferencial competitivo imbatível
  • Disponíveis para atender a portas de diversas espessuras
  • Disponíveis em uma grande variedade de combinações com duráveis acabamentos, incluindo cromado, latão e latão diamantado
  • As versões sem travamento incluem uma manopla de privacidade opcional, com mecanismo de acesso reserva de emergência
  • Opções de espelhos redondos e quadrados disponíveis, para combinar com o design dos outros acessórios

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MA - Fechaduras para Portas Giratórias

Ver como Grade Lista

Items 1 to 573

Ajustar Direção como Decrescente
34c9e3bcda3f3562e4f54b933db0a97f538b39fe54a8950a5f23296ed49fee0d 3.144.222.234
please type in at least 2 letters...
Loading...