Soluções de ferragens de acesso para energias renováveis
Protegendo a jornada da energia renovável
Na Southco, combinamos nossa experiência em desenvolvimento e aplicação para dar suporte à criação global de soluções de energia seguras, protegidas, confiáveis e renováveis. Como líder mundial em soluções de controle de acesso, nossa qualidade consistente e inovação constante permitem que nossos clientes que usam energia verde mudem o mundo.
Jornada de energiaSelecione cada uma das etapas abaixo para saber mais
Coleta de energia
A infraestrutura da energia renovável usada para coletar energia pode estar localizada em lugares remotos ou estar suscetível a ambientes hostis.


FECHOS DE COMPRESSÃO
Os fechos de compressão proporcionam excelente fixação e vedação do painel, garantindo resistência contra vibração e ótimo desempenho em climas extremos relacionados a painéis de nacelas.
Descubra maisPERFIS DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO
Os perfis de borracha fornecem vedação contra intempéries em ambientes hostis. As diversas opções de configuração proporcionam excelentes características de compressão, vedação contra poeira e umidade e redução de movimentos indesejados.
Descubra maisDOBRADIÇAS COM TORQUE DE CONTRABALANÇO
Dobradiças com torque de contrapeso permitem elevação sem esforços e posicionamento de escotilhas de acesso pesadas.
Descubra maisArmazenamento de energia
Os sistemas de armazenamento de energia são cruciais para a jornada de energia. Eles precisam estar protegidos, bem vedados e serem seguros de manter, não importando o tamanho ou o ambiente.


FECHOS MAÇANETA EMBUTIDA
Considere sistemas multipontos: fechos com maçaneta embutida, varetas e perfis de borracha para vedação, garantindo segurança máxima e compressão em portas maiores, projetadas para conter incêndios e explosões nos principais acessos
Descubra maisVARETAS
As varetas oferecem retenção reforçada ao controlar múltiplos pontos de engate de um único ponto de operação, maximizando a segurança e a resistência e, ao mesmo tempo, eliminando brechas, deformações e movimentos indesejados.
Descubra maisPERFIS DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO
Os perfis de borracha fornecem vedação contra intempéries em ambientes hostis. As diversas opções de configuração proporcionam excelentes características de compressão, vedação contra poeira e umidade e redução de movimentos indesejados.
Descubra maisDobradiças
As dobradiças para portas removíveis permitem a remoção rápida dos painéis, proporcionando manutenção eficiente. Estão disponíveis dobradiças de alto desempenho que suportam cargas e materiais pesados para contenção de incêndios e explosões, garantindo uma experiência totalmente segura para o usuário
Descubra maisDistribuindo energia
As unidades de recarga para veículos elétricos (EV) podem estar localizadas em áreas movimentadas ou construídas e são usadas com frequência. A segurança, proteção e vida útil da aplicação são fatores cruciais.


Sistemas com Maçaneta Embutida
Os duráveis fechos com maçaneta embutida beneficiam unidades maiores que tenham requisitos de segurança. Opções de design de alto valor também ajudam a satisfazer as necessidades estéticas.
Descubra maisDobradiças
Considere as dobradiças para portas removíveis para permitir a remoção rápida e fácil dos painéis e garantir uma manutenção eficiente
Descubra maisFECHOS DE COMPRESSÃO
Os fechos de compressão proporcionam excelente fixação e vedação do painel, garantindo resistência contra vibração e ótimo desempenho em climas extremos relacionados a painéis de nacelas.
Descubra maisPERFIS DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO
Os perfis de borracha fornecem vedação contra intempéries em ambientes hostis. As diversas opções de configuração proporcionam excelentes características de compressão, vedação contra poeira e umidade e redução de movimentos indesejados.
Descubra maisReutilização de energia
As bombas de calor de última geração são essenciais ao uso eficiente da energia, tanto para a energia doméstica como para a energia industrial.
As aplicações precisam ser confiáveis, seguras e discretas.

FIXADORES QUARTO DE VOLTA
Os painéis externos também podem ser presos com fixadores quarto de volta ou parafusos imperdíveis. Eles são fáceis de manter e foram projetados para ajudar a reduzir ruído e vibração.
Descubra maisDobradiças
Considere usar dobradiças com torque adicionado para controle de posicionamento. Isso garantirá uma experiência mais segura e ergonômica ao levantar os painéis de comando.
Descubra maisFECHOS DE IMPACTO
Os fechos embutidos proporcionam excelente fixação ao painel nas aplicações domésticas. Eles são montados internamente para permitir um design elegante e apresentam ótimo custo-benefício para produção em escala.
Descubra maisFECHOS LINGUETA
Com excelente custo-benefício e fácil de instalar, os fechos lingueta proporcionam uma solução de acesso simples, mas confiável, oferecendo opções de altura regulável e à prova de água e poeira
Descubra mais
Que tal modernizar o seu equipamento para um de nossos fechos de acesso eletrônico para controle fácil de acesso sem fio?
Descubra maisSolucionando as necessidades do seu projeto
Solucionando as necessidades do seu projeto
Nos projetos de infraestrutura crítica, os componentes de acesso são uma consideração crucial.
Os produtos escolhidos para proteger portas, vedar painéis e posicionar pontos de acesso podem influenciar o desempenho, a segurança e a usabilidade em geral de uma aplicação. Essas necessidades são atendidas com uma ampla variedade de soluções de componentes eletrônicos e mecânicos projetadas para aplicações e ambientes de todos os tamanhos, testadas e aprovadas em indústrias do mundo inteiro.
Quer saber mais sobre como a Southco pode melhorar a sua aplicação?
Solicitar mais informações
Quer ainda mais soluções para a sua aplicação em energia renovável?
PACOTE COMPLETO DE SOLUÇÕES DE PAINÉIS
Novas e econômicas soluções de componentes de instalação de painéis, todas de um mesmo fornecedor
CONTROLE DE ACESSO SEM FIO SIMPLES DE NOSSO TELEFONE
O aplicativo KeypanionTM é compatível com os fechos da Southco para permitir fácil acesso sem fio e remoção de chaves físicas.