MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon

Todas estas fechaduras da família Mobella oferecem um visual consistente e a conveniência de uma fácil combinação com outros acessórios do sistema "One look, One lock”. O design atrativo destas fechaduras proporciona um visual elegante, que complementa a decoração interior de uma grande variedade de embarcações. Uma construção com materiais de alta qualidade proporcionam uma longa vida útil mesmo em ambientes adversos, como o ambiente marinho.
MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon
Designs atrativos em uma construção robusta, com materiais resistentes à corrosão, fazem com que estas fechaduras sejam a opção ideal para aplicações de luxo da indústria náutica. Várias opções de maçanetas adicionais, maçanetas resistentes a vibração, linguetas meia-lua e recursos de detenção equipam estes fechos com todas as funcionalidades necessárias para uma operação mais confiável e silenciosa, mesmo em mares agitados.
  • Construção total em materiais com qualidade naval e um atrativo acabamento com polimento de alto brilho, adequado para uso em aplicações sofisticadas
  • Um mecanismo de travamento positivo mantém as portas firmes quando fechadas, mesmo sob condições extremas
  • Opções com recuos variáveis, para acomodar a portas de designs variados
  • Diversas opções de modelo de maçanetas disponíveis, para satisfazer a requisitos de estética e funcionalidades
  • Modelo com trava Star-Lock opcional inclui uma chave tetra com três segredos, para maior segurança
  • Os modelos da série Talon, disponíveis com ou sem fechadura, podem ser usados em portas de madeira, fibra de vidro ou alumínio, com espessura desde 20,5 mm até 38 mm (0,81" a 1,50")
  • Os modelos da série Star Slider são ideais para aplicação em portas em inox ou alumínio com espessura desde 23 mm até 38 mm (0,91" a 1,50")
  • Um ferrolho opcional retém a porta na posição fechada, aberta ou intermediária, mesmo em mares agitados; pode ser adaptado para uso com fechaduras eletromecânicas
  • Os modelos da série Star Slider#1 estão disponíveis em versões padrão, reforçada e uma versão com puxador embutido
  • Diversos modelos com trava Star-Lock#2 podem ser pedidos com chave mestra ou segredo exclusivo
  • Os modelos da série Talon#3 estão disponíveis com acabamento cromado, alumínio anodizado incolor, alumínio anodizado preto ou bronze diamantado
  • Os modelos da série Star Slider#4 estão disponíveis com acabamento em uma combinação de inox e bronze cromado

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon

Ver como Grade Lista

Items 1 to 72

Ajustar Direção como Decrescente
16b959a91e4bd0df096c921b3222e305d5e39b8d312f84a12022795ee422276f 3.138.125.4
please type in at least 2 letters...
Loading...