Características e benefícios
Mecanismos de travamento duráveis, com opções produzidas 100% em materiais de qualidade naval, para garantir um alto desempenho em portas de vários modelos. Modelos com visual clean e baixa saliência minimizam enroscamento nos componentes. Todos os modelos oferecem opção de travamento externo com chave e botão de privacidade interno.
- Modelos com montagem por encaixe proporcionam fácil instalação; usam engate deslizante e retentor tipo aro
- Os modelos Star Sailor, Single Star e L-Star#1 contam com um sistema de chave estrela e cílindro Star-Lock de 6 pinos#2, proporcionando uma segurança reforçada
- A lingueta em forma de gancho#3 do mecanismo Star-Lock impede a remoção da porta
- Adequados para uso em portas de acesso com inclinação de até 15 graus
- Podem sem usados como único componente de acesso ou como trava de segurança, em conjunto com fecho de porta de entrada sem tranca
- Vários tamanhos disponíveis, para uso em portas de diversas espessuras