The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Fechos
Fechos de compressão
- Comprime borracha de vedeção e veda as portas com um simples movimento, atende aos requisitos da NEMA / IP
- Fixa de forma segura para eliminar ruídos e vibrações
- Disponível com opção de abertura manual, por ferramenta e chave para atender aos requisitos de segurança da aplicação
Saiba mais
Fechos lingueta
- Opera com um giro simples de 90 graus
- Opções de operação com chave, ferramenta e manual
- Altura ajustável para compensar variações
Saiba mais
-
Fecho de impacto
- A operação intuitiva "empurre para fechar" mantém as portas protegidas
- Ampla gama de opções de acionamento rápido fornece acesso fácil ao usuário
- Instalação simples e de furação única
Saiba mais
Sistema de fecho rotativo
- Fecho embutido, e "empurre para fechar" em um ou mais pontos de uma porta
- O acionamento remoto permite que a trava e o atuador sejam posicionados independentemente
- Alta resistência e desempenho confiável em aplicações exigentes
Saiba mais
Fechos de Engate Rápido
- Fixa e mantém dois painéis unidos
- Protege contra vibração, ruído e desalinhamento de painéis/tampas
- Grande variedade de tamanhos e estilos para atender diferentes requisitos de resistência
Saiba mais
Fechos com Maçaneta Embutida e sistema multiponto
- Simple operation with lift and turn handle
- Seals out water and dust
- Hand, Key and Tool security options
Saiba mais
Fechaduras para portas
- Fechaduras para porta desenvolvidas para suportar ambientes marinhos agressivos
- Adequado para aplicações em cabines, porta de entradas e deck
- Fornece desempenho, design e estilo
Saiba mais
Soluções eletrônicas de acesso
- Travamento e engate inteligente
- Controle e monitoramento de acesso remoto
- Gerenciamento de chaves simplificado
Saiba mais
Fechos Lingueta e cilindros
- Comprime borracha de vedeção e veda as portas com um simples movimento, atende aos requisitos da NEMA / IP
- Fixa de forma segura para eliminar ruídos e vibrações
- Disponível com opção de abertura manual, por ferramenta e chave para atender aos requisitos de segurança da aplicação
Saiba mais