TM - Fecho para porta de popa

Estilo moderno, simplicidade, solidez e resistência contra corrosão fazem destes fechos a escolha natural para aplicações que não exigem travamento com chave, como portas de popa, flying bridges ou refrigeradores. O acabamento eletropolido garante que não será necessário comprometer o visual para obter maior desempenho. Ideal para aplicações na indústria náutica, veículos recreativos e diversas aplicações comerciais e industriais.
TM - Fecho para porta de popa
Construção em materiais com qualidade naval CF-8M, equivalente ao aço inox 316, proporciona longa vida útil e alto desempenho em ambientes marinhos. Uma ampla área de empunhadura proporciona facilidade de acionamento, mesmo com mãos molhadas, em portas de popa, flying bridge, refrigeradores, etc.
  • Um design com linhas suaves e de baixa saliência minimiza o potencial de enroscamentos acidentais
  • Um anel de borracha interno amortece a açÃo de fechamento, proporcionando um fechamento suave
  • A maçaneta com rotaçÃo livre – 90 graus em qualquer direçÃo – inclui um mecanismo de regulagem, para maior força de tensÃo
  • Outras regulagens disponíveis, para compensar desníveis entre a porta e o batente
  • Acessórios de instalaçÃo ocultos proporcionam um visual final elegante
  • Pode ser usado em portas de diversas espessuras

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando TM - Fecho para porta de popa

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página
6a07c17baabc3aa04a46e29b1aeed1313d1785ee037a528e29c3d217c0f88ff8 3.16.78.138
please type in at least 2 letters...
Loading...