Puxadores

  • Puxadores tipo alça com montagem em superfície

    Surface mount grab handles
    • Resistência e empunhadura conveniente para o deslocamento de portas, gavetas e painéis pesados
    • Suporte de superfície com instalação oculta
    • Disponível em uma ampla gama de materiais e tamanhos
    • Opções de cores padrão e personalizadas
    Saiba mais
  • Puxadores de Posicionamento

    Folding Handles
    • O estilo discreto se dobra para proporcionar um perfil compacto quando não está em uso
    • Instalação oculta para espaços limitados
    • O recurso de atrito anti-ruído mantém o puxador no lugar
    • Opções de cores padrão e personalizadas
    Saiba mais
  • Puxadores Embutidos

    Flush Pulls
    • Design durável e moderno para portas e painéis pesados
    • Instalação simples em um único furo
    • Opções de cilindros disponíveis para maior segurança
    • Construção plástica leve e discreta
    Saiba mais
  • Puxadores Ocultos

    Concealed Pulls
    • O design oculto e de montagem embutida elimina os pontos de engate
    • Design elegante complementa o design industrial
    • O puxador fica guardado dentro do corpo quando não está em uso
    • Fácil instalação
    Saiba mais

Fechos – Perguntas frequentes

Quais são os diferentes tipos de puxadores?

Os puxadores servem o objetivo fundamental de proporcionar uma aderência para puxar, empurrar, levantar ou manipular objetos. No entanto, o seu design, material e funcionalidade variam significativamente de acordo com a aplicação a que se destinam. Aqui está uma visão geral abrangente dos diferentes tipos de puxadores

  • Puxadores simples – Estes são os tipos clássicos de "agarrar e puxar". Pense em barras compridas, puxadores embutidos que ficam à face ou puxadores de arame simples. Estão presentes em todo o lado, desde gavetas de cozinha a grandes painéis industriais.
  • Puxadores decorativos – Pequenos, redondos e muitas vezes decorativos. Perfeitos para armários e gavetas, existem em todas as formas e materiais imagináveis.
  • Puxadores de alavanca – Estes são os puxadores compridos e fáceis de utilizar que se vêem nas portas, especialmente em locais onde a acessibilidade é importante.
  • Puxadores de armário/porta/gaveta – Estas são categorias completas! São puxadores especificamente concebidos para essas aplicações, com estilos que vão desde puxadores modernos e elegantes a puxadores tradicionais ornamentados.
  • Puxadores industriais – Resistentes e robustos, concebidos para utilização intensiva em maquinaria e equipamentos pesados.
  • Puxadores em T – Com a forma de um "T", dão-lhe uma forte aderência para rodar e puxar, sendo frequentemente utilizados em caixas de ferramentas e painéis de acesso.
  • Puxadores dobráveis – Estes são economizadores de espaço! Dobram-se quando não estão sendo utilizados, o que os torna perfeitos para espaços apertados.
  • Puxadores embutidos – Ficam dentro da superfície a que estão fixadas, tornando a superfície nivelada. Basicamente, há um puxador para cada trabalho, e o puxador certo depende do que está a puxar, empurrar ou virar!

Como escolher um puxador de porta para as minhas necessidades?

A escolha da puxador certo depende de alguns fatores-chave:

Aplicação: 
O que é que vai abrir ou fechar? (Portas, gavetas, armários, máquinas)
Isto determina o tipo e o tamanho do puxador necessário.

Peso e força:
Qual é o peso da porta ou da gaveta?
Necessitará de um puxador forte para cargas pesadas ou utilização frequente?

Ergonomia:
Quão confortável é a utilização do puxador?
Considere o tamanho e a forma do puxador, especialmente se for utilizado com frequência.

Material e durabilidade:
Em que ambiente é que o puxador será utilizado? (Interior, exterior, industrial)
Escolha materiais que resistam ao desgaste, à corrosão e às mudanças de temperatura.

Estilo e estética:
Qual é o seu objetivo? (Moderno, tradicional, industrial)
Escolha um puxador que complemente o design envolvente.

Montagem e instalação:
Quão fácil é a instalação do puxador?
Considere as opções de montagem à superfície, embutida ou através de parafusos.

Orçamento:
Equilibre a qualidade e as caraterísticas com o custo.

Ao considerar estes factores, encontrará o puxador perfeito para o seu projeto.

Os puxadores das portas cabem em todas as portas?

Nenhum puxador de porta se adapta a todas as portas a nível mundial. Eis porquê:

Espessura da porta: As portas têm espessuras diferentes e os puxadores são feitos para suportar determinadas gamas. Um puxador para um painel de acesso fino não funciona numa porta pesada e isolada.

Backset: Refere-se à medida entre a borda da porta e o centro do orifício do puxador. Diferentes preparações de portas têm medidas de backset distintas.

Material da porta: Alguns puxadores são mais apropriados para alguns materiais de porta (madeira, metal, uPVC).

Para instalar corretamente:
1. Meça a espessura da sua porta.
2. Meça o recuo
3. Observe o espaço entre os eventuais orifícios de montagem já existentes.
4. Determine o tipo de fechadura ou trinco de que necessita.

Ao comprar um puxador de porta, examine sempre as medidas e especificações do produto para garantir a compatibilidade com a sua porta.