Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Estudo de caso Olympus KeyMed e Southco

Estudo de caso Olympus KeyMed e Southco

Introdução

Formado em 1970 a partir de uma equipa de apenas quatro pessoas, a Olympus KeyMed é um dos principais fabricantes mundiais de equipamento médico endoscópico especializado. Os avanços na tecnologia médica e a crescente necessidade de procedimentos minimamente invasivos levaram à utilização rotineira da cirurgia endoscópica na sala de operações, exigindo melhores fluxos de trabalho e organização do sistema. Com o lançamento da nova série de estações de trabalho Olympus WM-P2, a Olympus KeyMed criou um design de plataforma ergonómico e eficiente, incluindo um braço flexível para apoiar o monitor de visualização, em parceria com a Southco. Ao longo de uma década, a Southco, pioneira mundial em hardware de acesso engendrado, tem vindo a fornecer à Olympus produtos padrão do manual, mas era a nova tecnologia patenteada da empresa, a série de braços AV de posicionamento, que deveria fornecer a chave para a criação de uma solução de montagem de monitores de vanguarda.

Desafio

A geração anterior de braço monitor na série WMNP1 de estações de trabalho não era ideal para o ajuste rotineiro da altura. As funções de pan e tilt eram possíveis, mas o movimento vertical era uma operação manual e não era nada fácil para o utilizador. "Estávamos à procura de um salto quântico no desenho da nova estação de trabalho endoscópica. Algo inovador e competitivo, uma estação de trabalho para melhorar a ergonomia e a flexibilidade oferecida aos clientes em uso", diz Mark Jackson, Chefe de Desenvolvimento Comercial, Olympus KeyMed. "Queríamos que a nova plataforma proporcionasse maior flexibilidade e melhorasse especificamente a experiência do utilizador, particularmente no posicionamento do monitor, onde o movimento precisava de ser feito sem esforço e com uma só mão". Requisitos chave adicionais eram para poder proporcionar maiores ângulos de visão, pan, tilt e também ajuste vertical, tanto dentro da área de apoio da estação de trabalho como quando estendida".

Olympus KeyMed Display Arm

 

Solução

Critérios precisos estabelecidos pela Olympus exigiam que o seu braço de montagem atingisse um nível de sofisticação e complexidade significativamente mais elevado do que a gama Southco existente, tornando-o um produto completamente à medida e superior. O braço de tecnologia de posicionamento da Southco proporciona um movimento de monitor sem esforço com funcionalidade de deriva zero. A solução da Southco foi o AV-99-4. Anteriormente inigualável no sector, o AV-99-4 foi confirmado pela tecnologia de posicionamento patenteada da Southco, desenvolvida para a sua série de braços de montagem de LCD médico. A mesma tecnologia tornou possível fornecer uma vasta gama de movimentos de monitor e torná-lo praticamente sem peso em termos do seu movimento. Foi incorporado um mecanismo de contrapeso líder de mercado para contrabalançar a força gravitacional contra o monitor, permitindo o movimento da ponta dos dedos mesmo dos monitores mais pesados. 

"Um dos principais benefícios que o braço traz para o posto de trabalho é uma maior experiência do utilizador e eficiência operacional", diz Mark Jackson. "A tecnologia avançada de controlo de posicionamento permite aos utilizadores mover e posicionar o monitor sem a necessidade de grampos para o fixar na posição, poupando tempo e esforço e tornando a superfície dos braços mais fácil de limpar. A funcionalidade de deriva zero também significa que o monitor é colocado em segurança após um movimento".

Implementação

Equipas da Southco e Olympus trabalharam em estreita colaboração durante um período de seis meses para desenvolver uma especificação e um conceito que satisfizessem todos os seus requisitos. Uma colaboração dinâmica entre engenheiros da Southco e da Olympus deu lugar a um design meticuloso e inovador, desde a concepção de ideias até ao lançamento de protótipos que foram validados no ambiente clínico. A Southco preparou o "Olympus Arm" para melhor equilibrar os seus conhecimentos operacionais de acordo com a sua indústria de fabrico global. A empresa utilizou o seu processo interno de desenvolvimento de produto APQP para assegurar que todos os aspectos do desenvolvimento e lançamento do produto fossem pontuais, dentro do orçamento e com um elevado padrão. O produto de sucesso mundial foi montado dentro da "Olympus Cell" dedicada da Southco nas suas instalações no Reino Unido. A "Olympus Cell" é agora utilizada como uma referência mundial para o fabrico da Southco para a sua carteira de produtos de saúde.

Resultados

O novo braço LCD é definitivamente uma característica altamente classificada para a estação de trabalho. Temos sido capazes de acrescentar valor ao sistema da estação de trabalho, oferecendo melhor qualidade e eficiência ao processo de endoscopia", diz Mark Jackson. O monitor da estação de trabalho pode agora ser facilmente posicionado para cada procedimento e utilizador individual, sem comprometer a eficiência ou qualidade do procedimento". "A Olympus é sem dúvida uma marca de primeira linha e através da contribuição da Southco para o design do novo braço do monitor da estação de trabalho, eles ajudaram a completar um produto de marca de primeira linha. Estamos satisfeitos com cada elemento do projecto e aguardamos com expectativa a próxima oportunidade".

99755f4071f399e1d5346020549660e903c397cb846acfa5704670169290e9ad 18.117.136.79
please type in at least 2 letters...
Loading...