Idnet: Revolucionando o gerenciamento de estações de trabalho com suportes para monitores Southco

Introdução
Desde sua fundação em 1991, a Idnet tem se concentrado em ajudar armazéns e lojas a modernizar suas operações para obter maior eficiência e adaptabilidade. Sua missão é melhorar as rotinas de trabalho dos clientes e aumentar a lucratividade, minimizando o erro humano por meio de ferramentas de TI personalizadas e soluções ergonômicas aprimoradas.
Em 2021, a Idnet lançou uma estação de trabalho móvel de alta tecnologia com soluções de TI integradas para processos críticos de negócios em ambientes como comércio eletrônico e armazéns. A estação de trabalho foi projetada para ajudar a agilizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade, implementando uma interface digital fácil de usar que conecta os usuários ao manuseio de mercadorias e materiais.
Fácil de gerenciar e altamente focada na minimização de erros humanos, a estação de trabalho espera transformar a maneira como as indústrias gerenciam seus processos de separação - com a ajuda das soluções de acesso projetadas da Southco.
O desafio
Devido à necessidade da Idnet de ferramentas digitais otimizadas para o processo, como pick-by-voice, pick-by-light e robôs autônomos com recursos de etiquetagem eletrônica, o hardware escolhido para essa estação de trabalho de manuseio de materiais precisava resistir ao uso diário com o mínimo de manutenção.
Os braços com altura ajustável da Southco eram necessários para melhorar a ergonomia geral e permitir que o usuário final personalizasse sua experiência ajustando facilmente a altura, os ângulos de inclinação e a função geral do aplicativo.
À luz do objetivo da Idnet de “fornecer aos nossos clientes soluções logísticas modernas e preparadas para o futuro”, diz Tomas Pettersson, Product Owner - Idnet, a solução da Southco precisava prometer recursos de controle de posição com alto ciclo de vida. Além disso, ela deve funcionar de tal forma que o usuário final não precise perder tempo reajustando a tela devido a dobradiças soltas ou propriedades estruturais rígidas.
A solução
A Southco sugeriu seus AV suportes para monitores, que permitem o posicionamento intuitivo e ergonômico da tela, permitindo ao operador agarrar e mover a tela sem esforço significativo. Eles também seguram a tela sensível ao toque com segurança em qualquer posição e resistem a movimentos indesejados quando ela é usada.
Quando a Idnet decidiu apresentar os braços de ajuste de altura AV-D32 da Southco para otimizar seu monitor de interface digital, ficou satisfeito ao ver que o aplicativo oferecia movimento sem esforço em três eixos diferentes.
O AV-D32-30V142-50 é uma aplicação montada na parede e sua montagem padrão da indústria permite que o usuário final conecte facilmente o monitor de sua escolha. Após a instalação do monitor, ele pode ser posicionado sem esforço com 344 mm de movimento vertical para ângulos de visão ideais com base na altura do usuário.
Adicionar o braço único AV–D40–33A144–50 permite que o monitor incline e gire, diminuindo o risco de ofuscamento e fadiga do usuário devido às mudanças nas condições de trabalho.
Os braços de extensão articulados inclináveis e giratórios da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que permite que o braço funcione de forma eficiente na nova estação de trabalho, o que requer inerentemente soluções de hardware duráveis que possam suportar o uso frequente em ambientes de alto tráfego.
Além disso, a funcionalidade de torque constante do AV-D32 e AV-D40 escolhidos cria uma experiência amigável que é crucial para a filosofia do usuário final da Idnet. Com um braço que pode suportar fortes forças de toque, vibração e cargas pesadas, a série AV provou ser a solução perfeita. A solução ergonômica da Southco mantém de forma confiável os monitores de vários pesos em uma posição neutra.
Com uma tampa inteligente e removível para permitir que os cabos de alimentação e de exibição fiquem ocultos dentro da aplicação, eliminando riscos de protuberâncias e permitindo que os usuários mantenham seu espaço de trabalho permanentemente livre de desordem, os designs intuitivos e de intervenção mínima da Southco ajudaram a Idnet a fornecer um sistema que resiste a teste do tempo, ao mesmo tempo que fornece soluções valiosas e ergonômicas para a indústria de manuseio de mercadorias.
Finalmente, para apoiar o foco da Idnet na autonomia, a operação sem ferramentas da série AV também foi extremamente valiosa para o design final e garantiu a satisfação duradoura dos seus clientes.
Conclusão
A aplicação de braço ajustável AV e montagem em parede da Southco reflete uma peça de tecnologia altamente capaz para atender a todas as variedades de cargas de trabalho manuais, ao mesmo tempo que garante que todas as bases sejam cobertas, desde a bela estética até a praticidade durável.
Clique aqui para saber mais sobre como os suportes para monitores da Southco podem ajudar a aprimorar sua aplicação.