Puxadores Embutidos
Nossas alças e puxadores embutidos/de baixo perfil oferecem uma solução elegante, discreta e funcional para aplicações que exigem um design minimalista e pouco intrusivo. Esses componentes se integram perfeitamente às superfícies, proporcionando fácil acesso enquanto mantêm uma estética limpa e desobstruída. De armários e gabinetes a gavetas e painéis de acesso, nossas alças e puxadores embutidos/de baixo perfil combinam forma e função para uma ampla variedade de aplicações.
Principais Características:
- Design Raso e Embutido: Proporciona acabamento elegante, com mínima saliência.
- Vários Estilos e Materiais: Opções embutidas, de borda ou de elevação em alumínio, aço inox ou plástico.
- Alta Durabilidade: Construção robusta para uso intenso em ambientes exigentes.
Principais Benefícios:
- Visual Moderno: Mantém superfícies limpas e discretas, sem ferragens aparentes.
- Segurança: O baixo perfil evita engates ou contatos acidentais.
- Eficiência de Espaço: Ideal para locais estreitos onde puxadores salientes não são práticos.
- Aplicações: Usados em marcenaria, gabinetes, gavetas, painéis de acesso, equipamentos médicos, transporte e expositores de varejo.