Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Geven & Southco: Taking the Load Off Aircraft Seating with Innovative Hinge Technology

January 14 2023
Geven & Southco: Taking the Load Off Aircraft Seating with Innovative Hinge Technology

Introdução 

Fundada em 1984, a empresa italiana Geven S.p.A. evoluiu de suas raízes como uma empresa familiar, inicialmente especializada em estofos para o setor automotivo, para se tornar uma das líderes globais na concepção e fabricação de assentos e interiores para aeronaves. Ao obter o status de fornecedor aprovado junto a fabricantes de equipamentos originais (OEMs) aeroespaciais de renome, a Geven demonstrou uma consistência notável em confiabilidade, além de qualidade, dedicação e profissionalismo excepcionais no setor da aviação. 

A Geven buscou substituir a dobradiça do encosto de cabeça como parte de seu objetivo de reduzir o peso total dos assentos, permitindo que as companhias aéreas cumpram as normas ambientais da indústria, ao mesmo tempo em que mantêm um elevado nível de experiência do usuário em um mercado extremamente competitivo. 

O Desafio 

As novas normas do setor, definidas por organismos como a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) e o sistema de comércio de emissões da União Europeia (ETS), exigem que as companhias aéreas reduzam seu consumo de combustível e as emissões de CO2. Em resposta, a Geven explorou maneiras de diminuir o peso dos assentos de seus aviões sem comprometer a funcionalidade e a experiência dos passageiros, nem aumentar os custos de produção. Ao redesenhar os apoios de cabeça de seus assentos existentes, a empresa buscava uma solução que eliminasse qualquer peso ou volume desnecessário. Os apoios de cabeça dos assentos da Geven eram anteriormente equipados com dobradiças pesadas, com mais de 18 mm de diâmetro. Embora essas dobradiças funcionassem adequadamente, acrescentavam um peso desnecessário ao assento e não harmonizavam com a estética do design. 

A Geven buscou um produto que fosse suficientemente leve para ajudar a reduzir o peso total do assento, mas que também apresentasse um nível de funcionalidade elevado para atender às necessidades dos passageiros das principais companhias aéreas. Isso representava um desafio significativo, uma vez que a diminuição do tamanho total, da espessura do diâmetro e do peso da dobradiça poderia impactar potencialmente o desempenho do apoio de cabeça. Além desses desafios, a Geven também procurava um produto que se integrasse perfeitamente em sua linha de assentos. 

Gama completa de assentos para aeronaves. 

A solução. 

A Geven substituiu a dobradiça do apoio para a cabeça existente pela série de dobradiças de controle de posição de binário constante E6 da Southco. Esta dobradiça de fricção, de binário elevado e baixo perfil, possui um diâmetro aproximado de 10 mm. A dobradiça da classe E6 da Southco incorpora a tecnologia de posicionamento patenteada da empresa, que oferece resistência constante em toda a gama de movimentos. Isso permite que os passageiros das companhias aéreas posicionem facilmente os apoios de cabeça e outros componentes montados com desvio e folga zero, mesmo sob condições adversas. 

Mesmo sob vibrações ou cargas dinâmicas, os componentes permanecem firmemente fixos em qualquer ângulo desejado. Além de contribuir para a redução do tamanho do apoio para a cabeça, a dobradiça da classe E6 trouxe uma vantagem adicional ao eliminar a necessidade de suportes secundários, simplificando o processo de construção da Geven e reduzindo os custos. 

Com base em um produto padrão, o custo total de desenvolvimento permaneceu baixo. A Southco adaptou ligeiramente a dobradiça E6 para a Geven, aumentando seu comprimento e proporcionando um maior torque, o que lhes permitiu projetar um apoio de cabeça com perfil baixo. Após rigorosos testes ao longo de 20.000 ciclos, com o desempenho mantendo-se dentro da faixa ideal de torque estático, a dobradiça assegura que o apoio de cabeça mantenha um nível elevado e consistente de desempenho. Como resultado, a utilização da série E6 ajudou a Geven a reduzir o peso total de seus assentos, auxiliando as companhias aéreas a atender às normas ambientais da indústria, ao mesmo tempo em que reforça a qualidade, a confiabilidade e a durabilidade para os seus passageiros. 

A implementação 

Integrar uma solução comprovada, como a série de dobradiças E6 da Southco, na gama existente de assentos para aeronaves da Geven permite à empresa demonstrar um valor excepcional tanto para si quanto para seus clientes. Como produto padrão, a E6 é uma solução acessível que oferece flexibilidade de design; além disso, seu longo ciclo de vida contribui para a redução dos custos de manutenção das companhias aéreas. Embora o projeto tenha começado principalmente como uma iniciativa de reequipamento, a dobradiça da Southco está agora sendo incorporada nas linhas de assentos das classes econômica e premium. A Geven continua a colher os benefícios da integração da tecnologia Southco; ao conquistar uma série de contratos adicionais com as principais companhias aéreas do mundo, está alcançando novos clientes com a perspectiva de fornecer componentes adicionais para suas aeronaves. 

Os resultados.   

“Ao trabalhar com a Southco, pretendíamos atualizar nosso sistema atual de encosto de cabeça, uma vez que o sistema anterior era uma solução volumosa e visível, que acrescentava peso extra sem oferecer um desempenho superior,” afirmou Pasquale Rapullini, Diretor da Área de Pesquisa e Desenvolvimento da Geven. “Com as novas demandas da indústria, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) precisam que os fornecedores desenvolvam soluções inovadoras para ajudar a alcançar objetivos desafiadores. A integração do E6 em nosso novo design de assento e apoio de cabeça foi uma grande vantagem para nós, pois conseguimos reduzir de forma econômica o perfil da dobradiça, mantendo altos níveis de torque. Estamos ansiosos para continuar nossa parceria com a Southco.” 

Veja os recursos relacionados