DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Gire para fechar, Gire para abrir

Nossos fechos de girar-para-fechar e girar-para-abrir, também conhecidos como fechos de quarto de volta, oferecem uma solução versátil e confiável para aplicações que exigem acesso rápido e fechamento seguro. Esses fechos utilizam um mecanismo simples, porém robusto, de quarto de volta para unir e separar painéis, portas ou outros componentes, proporcionando praticidade, confiabilidade e operação eficiente em diferentes indústrias.

DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Gire para fechar, Gire para abrir

Principais Características:

  • Operação de Quarto de Volta: Permite travar/desbloquear de forma rápida e sem esforço.
  • Travamento Resistente a Vibrações: Mantém a fixação segura em condições dinâmicas.
  • Múltiplas Configurações: Oferecidas em diversos tamanhos, materiais e estilos de cabeça para atender a diversas necessidades.

Benefícios Principais:

  • Manutenção Mais Rápida: Reduz o tempo gasto com montagem e desmontagem.
  • Confiabilidade Consistente: Garante que os componentes permaneçam firmemente fechados durante a operação.
  • Design Amigável ao Usuário: Simplifica o uso com funcionalidade intuitiva de girar para travar.
  • Ampla Compatibilidade: Adequado para indústrias como aeroespacial, automotiva, eletrônica e mais.

Explore nossa gama de fixadores de girar para fechar e girar para abrir e descubra a solução ideal de fixação de quarto de volta para sua aplicação específica.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Gire para fechar, Gire para abrir

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 3792

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

por página