Um conjunto do fixador Rapier consiste de um pino com saliência em espiral, um retentor de pino opcional e um receptáculo. Todos estes componentes estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para atender aos requisitos de carga de trabalho, espessura de materiais e configurações da aplicação.
- Receptáculos com instalação por encaixe ou clipe aceleram o tempo de montagem e reduzem custos
- Pinos em aço cementado proporcionam uma excelente resistência a forças de tração e cisalhamento
- Clipes receptores em aço para molas proporcionam um encaixe apertado e resistente à vibração
- Vários modelos de receptores satisfazem a diversas configurações de instalação
- Receptores com instalação frontal por pressão são adequados para aplicações com materiais termoplásticos
- Combinações de diferentes cabeças, comprimentos de pinos e respectivos receptores acomodam materiais com espessura total entre 0,5 mm e 30,4 mm
- Modelos de receptáculos selecionados permitem cargas máximas de até 30 kg (65 lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO