NY-N6 - Fixadores Quarto de Volta NYLATCH
A linha DZUS® NY-N6 NYlatch da Southco oferece uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre para fixar e quarto de volta para liberar, com opções de acionamento por inserto fenda ou modelo borboleta. O fixador completo é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado. Está disponível em preto ou branco como padrão.

- Baixo custo de produto instalado, aplicações com montagem de alto volume e alta velocidade
- Instala simultaneamente na porta e no batente com uma batida leve na cabeça do fixador
- Uma ação de quarto de volta libera a chapa, sem soltar os parafusos
- Uma manopla borboleta opcional pode ser acoplada à cabeça do fixador, para maior conveniência de acionamento; remova para obter um perfil de baixa saliência
- Cabeças em dois modelos disponíveis: invioláveis ou com empunhadura de fácil aderência
- Materiais não condutivos e não corrosivos
- Baixo custo de instalação para aplicações de montagem rápida e de alto volume
- É instalado simultaneamente no painel e no batente com um simples toque na cabeça do pino
- Um quarto de volta libera o painel, mantendo a fixação no painel removível
- Estilos de cabeça invioláveis ou fáceis de segurar
- Materiais não condutores e não corrosivos
Policarbonato retardante de chama (classificado com UL94-V0) em preto ou branco
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO