Características e benefícios
Estes fixadores de pequeno porte proporcionam um encaixe perfeito dentro de um limite de alcance de 0,5 mm (0,02"), para um posicionamento preciso de painéis. Isso faz com que estes fixadores sejam a solução perfeita para aplicações em chapas de metal cujas dimensões são constante. Os fixadores estão disponíveis em vários comprimentos, com incrementos de 0,5 mm (0,02"), para proporcionar o comprimento perfeito para a sua aplicação.
- São integrados por três opções individuais de componentes – pino, retentor e engate para atender aos requisitos de inúmeras aplicações (primeiro escolha o engate, para poder determinar o comprimento do pino)
- Recursos de retenção incorporados mantém os componentes seguros na porta e batente, eliminando a queda ou perda de componentes
- Diversos modelos de cabeça oferecem várias opções com acionamento manual ou por ferramenta, para aplicações com restrição de acesso
- Cada componente proporciona um determinado grau de ação de mola, proporcionando uma fixação com melhor encaixe
- Inúmeros componentes construídos em materiais resistentes à corrosão