Bisagras

Las bisagras de Southco están diseñadas para añadir funcionalidad a puertas y paneles, al ofrecer una sensación de calidad y un rendimiento que se mantiene durante toda la vida útil de la aplicación. Southco ofrece una amplia variedad de bisagras como, por ejemplo, bisagras desmontables que permiten desmantelar fácilmente las puertas, bisagras de fricción y bisagras de torsión, que permiten mantener abiertas o levantar las puertas pesadas, o fijarlas en una o en varias posiciones, así como bisagras ocultas que ocupan un espacio mínimo.

image1

Beneficios Clave

  • Product Design

    Amplia variedad de materiales y estilos

  • Product Performance

    Larga vida útil con un gran número de ciclos de uso

  • Multi-Point Compatibility

    Montaje e instalación sencillos

  • Tool Free Operation

    Mantiene un rendimiento consistente, sin mantenimiento ni reajuste

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Bisagras

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1 de 1730

Establecer dirección descendente
48dd88dfd28b5609292a9238f202d6ef46ddf94d10d9f31ca522057dc4d8d585 18.221.200.48
please type in at least 2 letters...
Loading...