Garantía


El vendedor garantiza que los productos fabricados y vendidos por el vendedor estarán de acuerdo con las especificaciones publicadas del vendedor y libre de defectos, tanto de materiales como de mano de obra, por un período de (1) año a partir de la fecha de entrega al comprador, siempre y cuando éstos hayan sido utilizados bajo circunstancias normales y que los posibles defectos encontrados no sean resultado de: (I) método de instalación; (II) uso incorrecto por parte del cliente o terceras partes; (III) incumplimiento de las instrucciones del vendedor, o (IV) excepto en caso de indicación en contra en las especificaciones del producto por parte del vendedor, desgaste o deterioro debido a condiciones medioambientales. El comprador deberá enviar un aviso por escrito al vendedor en el plazo de 20 días a partir del descubrimiento del defecto alegado, dentro del período de un (1) año de garantía, y las acciones pertinentes se llevarán a cabo dentro del período de (1) año a partir de que le incumplimiento de la garantía ha o haya sido descubierto.

Esta es la única y exclusiva garantía del vendedor; no hay otras garantías, explícitas o implícitas incluyendo, sin limitación, las GARANTÍAS COMERCIALES IMPLÍCITAS O DE CONVENIENCIA PARA PROPÓSITO PARTICULAR. El único y exclusivo derecho del comprador ante cualquier violación de la garantía, por parte del vendedor, será que el vendedor deberá proporcionar, una vez confirmada como defectuosa la pieza implicada, sin coste alguno para el comprador, una pieza de repuesto por todas y cada una de las piezas defectuosas fabricadas y vendidas por el vendedor al comprador, o bien, el comprador podrá optar por un abono a cuenta de una futura compra por un valor igual al del precio pagado por el vendedor en la compra del producto defectuoso.

EN NINGÚN CASO, EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, PÉRDIDAS ECONÓMICAS, PÉRDIDAS DE USO O TIEMPOS DE PARALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN, YA SEA POR RAZONES DE INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA , INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA, O CUALQUIER OTRA RAZÓN.

432e978a9b7a04b63b4dc0447d8712ce6868eea1611009376a2ea14c78dd94b8 3.141.4.8
please type in at least 2 letters...
Loading...