Cierres para puertas de acceso

Los cierres para puertas de acceso de Southco proporcionan una solución segura en puertas, trampillas y paneles de acceso. Aptos para aplicaciones de cierre en puertas interiores y exteriores, estos mecanismos incluyen versiones deslizantes, oscilantes y magnéticas. Ofrecen un aspecto y una sensación de accionamiento de calidad, y se suministran en una variedad de acabados con materiales de grado marino 100 % resistentes a la corrosión, lo que aporta elegancia a las puertas.

image1

Beneficios Clave

  • Door Status

    Diseños elegantes que combinan con distintos tipos de puerta y espesores

  • Product Design

    Versiones para puertas correderas (empotradas) y puertas abisagradas convencionales

  • Lock Status

    Opciones de cerradura y privacidad

  • Security

    Materiales y acabados de primera clase

  • Operational Force

    Bajo esfuerzo de accionamiento y sensación de alta calidad

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres para puertas de acceso

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 961

Establecer dirección descendente
  1. MM-01-430-50

    Latch

  2. M5-71-22W-2

    magnético

por página