Bisagras embebidas

Unsere eingelassenen Scharniere bieten eine elegante und unauffällige Lösung für Anwendungen, bei denen eine bündige oder nahezu bündige Oberfläche gewünscht wird. Diese Scharniere sind so konzipiert, dass sie in das Material eingelassen oder versenkt werden, um ein sauberes, unterbrechungsfreies Aussehen zu schaffen, während sie eine zuverlässige Schwenkfunktion bieten. Von Schränken und Möbeln bis hin zu Gehäusen und Zugangspanels kombinieren unsere eingelassenen Scharniere Ästhetik und Funktionalität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bisagras embebidas

Ver todos Bisagras embebidas

Seleccione un producto a continuación para obtener más información o utilice los filtros para acotar las opciones

Características clave:

  • Diseño de Montaje al Ras: La instalación enrasada permite un perfil elegante y casi invisible.
  • Materiales Duraderos: Construidos con metales robustos como acero o latón para una fiabilidad a largo plazo.
  • Opciones Versátiles: Disponibles en varios tipos y tamaños de bisagras para adaptarse a diversas aplicaciones.

Beneficios clave:

  • Estética Moderna: Mantiene superficies limpias e ininterrumpidas con un hardware mínimo visible.
  • Funcionalidad Confiable: Garantiza un pivoteo suave y consistente para puertas, paneles y tapas.
  • Eficiencia Espacial: Minimiza la protrusión de la bisagra, optimizando el espacio utilizable.
  • Aplicaciones: Nuestras Bisagras Empotradas se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo carpintería y muebles, cajas, electrónica, marina y transporte, equipos médicos, exhibición minorista, arquitectura y diseño.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Bisagras embebidas

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 648

Establecer dirección descendente
  1. ST-11P2-350SA-33

    Latch

por página