Fijaciones

  • Tornillos Cautivos

    Tornillos cautivos
    • Permanecen firmemente sujetos al panel, evitando su pérdida y protegiendo los componentes electrónicos delicados.
    • Distintas opciones de ranura, tamaño de rosca e instalación para adaptarse a cualquier aplicación.
    • La acción de resorte y la capacidad de autoalineación permiten una fácil instalación.
    Más información
  • Cierres DZUS® De Un Cuarto De Vuelta

    Cierres DZUS® de un cuarto de vuelta
    • Se cierran y abren fácilmente con un giro de 90 grados.
    • Permanecen sujetos al panel, proporcionando facilidad de uso y evitando la pérdida de piezas.
    • Brindan una fuerza de agarre fuerte y consistente a lo largo del tiempo.
    Más información
  • Fijaciones De Apertura Rápida

    Fijaciones de apertura rápida
    • Brindan un acceso rápido para paneles abisagrados o extraíbles.
    • Cuentan con cierre para taladro pasante u orificio ciego.
    • Permiten mantener en posición los paneles deslizantes.
    Más información
  • Remaches

    Remaches de expansión y Accesorios
    • Disponible en seis diámetros distintos y numerosas longitudes
    • Diferentes materiales y tamaños para adaptarse a una variedad de requisitos ambientales y de resistencia
    • Proporciona una superficie exterior limpia una vez instalado, sin los orificios que caracterizan los remaches de mandril
    Más información
  • Mecanismos De Inserción Y Expulsión

    Mecanismos de inserción y expulsión
    • Inserción, extracción y cierre ergonómicos de módulos electrónicos.
    • De conformidad con las normas del sector en cuanto a robustez y capacidad de intercambio en caliente.
    • Gran variedad de diseños para adaptarse a las densidades de patillas de conexión más populares.
    Más información
57f889ff5d3b0e5072c9c7c1e8b4a537e11b93f4a48084edf74735e83f057506 3.137.153.39
please type in at least 2 letters...
Loading...