Asas

  • Asideros de montaje en superficie

    Surface mount grab handles
    • Cómodo agarre y resistencia para levantar o tirar de cargas pesadas
    • Montaje en superficie con instalación oculta
    • Disponible en una amplia gama de materiales y tamaños
    • Colores estándar y personalizados
    Más información
  • Asas plegables

    Folding Handles
    • Estilo de perfil bajo que se pliega de forma compacta cuando no se utiliza
    • Instalación oculta para espacios reducidos
    • La función de fricción antirrobo mantiene las asas en su sitio
    • Colores estándar y personalizados
    Más información
  • Tiradores enrasados

    Flush Pulls
    • Diseño duradero y elegante para puertas y paneles pesados
    • Instalación sencilla con un solo orificio de montaje
    • Opciones de bombines disponibles para mayor seguridad
    • Construcción ligera de plástico de perfil bajo
    Más información
  • Tiradores ocultos

    Concealed Pulls
    • El diseño empotrado y oculto elimina los puntos de enganche
    • El diseño elegante complementa el diseño industrial
    • El asa se guarda dentro de la carcasa cuando no se utiliza
    • Fácil instalación
    Más información
e3d38b21c24bdf7fce4acb5af4c71712488b068ae8b49ab91ec98e83377c140e 18.190.217.84
please type in at least 2 letters...
Loading...