Asas y Tiradores enrasados/de perfil bajo
Nuestros tiradores y asas empotrados/de perfil bajo ofrecen una solución de hardware elegante, discreta y funcional para aplicaciones donde un perfil mínimo y un diseño discreto son esenciales. Estos tiradores y asas se integran perfectamente con las superficies, proporcionando un fácil acceso mientras mantienen una estética limpia y despejada. Desde armarios y recintos hasta cajones y paneles de acceso, nuestros tiradores y asas empotrados/de perfil bajo combinan forma y función para una variedad de usos.
Características clave:
- Diseño empotrado y de perfil bajo: Minimiza la protrusión en la superficie para un acabado suave y aerodinámico.
- Varios estilos y materiales: Disponible en opciones empotradas, de borde y de elevación en aluminio, acero inoxidable y plástico.
- Alta durabilidad: Construido con materiales de calidad para garantizar un uso duradero en entornos exigentes.
Beneficios clave:
- Estética moderna: Mantiene superficies limpias y despejadas al ocultar el hardware.
- Seguridad mejorada: El diseño de perfil bajo reduce enganches y contactos accidentales.
- Espacio optimizado: Ideal para áreas reducidas donde el hardware sobresaliente no es práctico.
- Aplicaciones: Nuestros tiradores y asas empotrados/de perfil bajo se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo gabinetes, cerramientos, cajones, paneles de acceso, equipos médicos, transporte y exhibiciones minoristas.