Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

¿Qué es una bisagra con torsión?

August 01 2024
¿Qué es una bisagra con torsión?

Una bisagra con par de torsión usa la fricción para controlar el movimiento de puertas, tapas o otro tipo de paneles. Permite al panel mantenerse en cualquier posición a lo largo de su rango de movimiento sin accesorios ni apoyos adicionales.

La bisagra está diseñada para crear una cantidad controlada de resistencia al mover un panel, de modo que permanece fija en su posición en cualquier ángulo. Existen dos tipos de bisagras con torsión: por un lado, está la bisagra con torsión constante, cuyo valor de par se establece durante su fabricación y permanece fijo durante toda la vida útil de la bisagra. Por otro, la bisagra con torsión ajustable, donde es el propio usuario final quien ajusta la tensión mediante un tornillo u otro mecanismo.

Las bisagras con par de torsión se usan con frecuencia en aplicaciones donde es necesario mantener un panel abierto o cerrado en una posición específica. Por ejemplo, pantallas de ordenadores portátiles, puertas de maquinaria industrial o equipos médicos. También pueden usarse para impedir que un panel se cierre de golpe, algo útil en situaciones donde la seguridad es importante.

¿Qué es una bisagra con torsión?¿Qué es una bisagra con torsión?

¿Por qué usar una bisagra con torsión?

Las bisagras con par de torsión ofrecen varias ventajas sobre las bisagras de libre oscilación. Dependiendo de la aplicación, algunas de las más importantes son:

  • Ergonomía
    Una bisagra con torsión mantiene los paneles en posición cuando los usuarios los abren, lo que proporciona una experiencia de operación más fácil en aquellas aplicaciones donde el usuario puede tener ocupadas las manos, ya que la bisagra sostiene la puerta en su lugar.
  • Seguridad
    Si necesita impedir que un panel se cierre de golpe, una bisagra con torsión es una solución fácil. Esta ventaja es crucial en aplicaciones donde hay riesgo de sufrir lesiones o causar daños en el equipo si el panel se cierra con demasiada rapidez.
  • Ahorro de espacio
    En pequeños espacios, una bisagra con torsión puede eliminar la necesidad de accesorios o apoyos adicionales, reduciendo así el peso del producto y dando a usuarios y fabricantes más espacio para trabajar.
  • Estética:
    Una bisagra oculta con par de torsión ofrece un producto final mucho más atractivo a nivel visual, ya que puede mantener un panel abierto sin accesorios visibles.
  • Durabilidad:
    Donde la durabilidad es importante, una bisagra con torsión puede soportar el uso repetido y las cargas pesadas, con lo que se convierte en una buena opción para este tipo de aplicaciones.

En resumen, optar por una bisagra con torsión puede ofrecer un control preciso sobre el movimiento del panel, reforzar la seguridad, ahorrar espacio, mejorar la estética y brindar un rendimiento duradero.    

¿Diferentes tipos de bisagras con torsión?

Southco ofrece varios tipos distintos de bisagras con torsión, cada uno con diseño propio y funciones y características únicas. Algunos de los más comunes son:

Bisagras con torsión constanteBisagras con torsión constante

Bisagras con torsión constante

Constant torque hinges provide consistent resistance throughout their entire range of motion, allowing for smooth and controlled movement. They are often used in applications where precise positioning is important, such as on medical equipment or laboratory instruments.

  

Bisagras ajustablesBisagras ajustables

Bisagras ajustables

Bisagras ajustables permiten al usuario modificar el grado de resistencia al movimiento, típicamente usando un mecanismo accionado por herramienta. Suelen utilizarse en aplicaciones donde el peso del panel puede fluctuar durante su vida útil, lo que hace que el par requerido cambie a lo largo del tiempo.

  

Bisagras con torsión unidireccionalBisagras con torsión unidireccional

Bisagras con torsión unidireccional

Bisagras con torsión unidireccional solo ofrecen resistencia al movimiento en una dirección y, por lo general, tienen libre movimiento en la contraria. Suelen usarse en tapas o puertas que necesitan abrirse fácilmente y luego quedarse abiertas en un ángulo específico.

  

Bisagras con dispositivo de retenciónBisagras con dispositivo de retención

Bisagras con dispositivo de retención

Bisagras con dispositivo de retención ofrecen resistencia al movimiento en ángulos determinados, permitiendo que la puerta o el panel permanezcan abiertos en dichos ángulos. Suelen usarse en armarios y otro mobiliario donde la puerta o la tapa necesitan mantenerse abiertas durante su empleo y cerrarse con suavidad cuando el usuario ha terminado.

Cómo escoger la bisagra con torsión más adecuada 

La selección de la bisagra con torsión más adecuada puede depender de varios factores, como la aplicación en particular, los requisitos de carga y el nivel de control de posicionamiento deseado. Estas son algunas consideraciones fundamentales a tener en cuenta al elegir una bisagra con torsión:

  1. Peso del panel:
    Es importante elegir una bisagra con torsión capaz de soportar el peso del panel al que va a estar unida. Especificar la capacidad de carga es un elemento clave para asegurarse de que tenga el par suficiente para rendir de manera eficaz. Asegúrese de comprobar la capacidad de carga de la bisagra y compararla con el peso del panel.
  2. Rango de movimiento:
    considere el rango de movimiento que requiere el panel y escoja una bisagra con torsión capaz de proporcionar el par necesario en toda esa amplitud. La bisagra correcta debería permitir abrir y cerrar fácilmente el panel, y mantenerse en posición cuando los usuarios lo necesiten.
  3. Par de torsión necesario:
    Ciertas bisagras con torsión permiten a los usuarios ajustar el par que proporcionan, algo útil para controlar de manera precisa su posición. En caso de que los usuarios adhieran algo a la parte interior o exterior del panel o cambien de cualquier otro modo su peso, esta función permite a la bisagra con torsión seguir operando de la forma prevista aunque se produzcan pequeños cambios de peso.
  4. Entorno:
    ¿dónde se usará la bisagra? Si el dispositivo va a estar expuesto a factores medioambientales agresivos como temperaturas extremas, humedad o salpicaduras de agua marina, le recomendamos elegir una bisagra diseñada para soportar tales condiciones. Las bisagras de acero inoxidable resisten la corrosión, y el cierre hermético mantiene el mecanismo de par de la bisagra a salvo de las amenazas que puede suponer el entorno.
  5. Montaje:
    considere los requisitos de montaje de la bisagra y asegúrese de que pueda instalarse con facilidad en su aplicación. Tanto si necesita una bisagra oculta como montada en superficie, con montaje avellanado o con el barril hacia abajo, considere el área de aplicación para encontrar el modelo que garantice el mejor rendimiento.

Southco cuenta con una gama diversa de bisagras con par de torsión que cubren el espectro completo de necesidades. Al considerar estos factores y evaluar cuidadosamente los requisitos de su aplicación, puede seleccionar la bisagra con torsión adecuada para sus necesidades.

Ámbitos de aplicación de las bisagras con par de torsión

Las bisagras con torsión se usan habitualmente en todo tipo de aplicaciones donde se requiere el movimiento o el posicionamiento controlado de una puerta o un panel. Algunos de los usos más comunes incluyen:

  • Ordenadores portátiles
    las bisagras con torsión se usan habitualmente en ordenadores portátiles para mantener la pantalla en posición y permitir un movimiento de apertura y cierre suave y controlado.
  • Equipos médicos
    muchos equipos médicos, como las mesas de reconocimiento y los dispositivos de imagen, usan bisagras con torsión para permitir un movimiento y un posicionamiento precisos.
  • Sector aeroespacial
    las bisagras con torsión se usan con frecuencia en cabinas de vuelo y armarios de aplicaciones aeroespaciales para mantener puertas y paneles en posición durante el vuelo. Además, las bisagras con torsión instaladas en los reposacabezas y los reposabrazos de los asientos permiten a los pasajeros posicionarlos como les sea más cómodo.
  • Sector automotor
    muchos tipos de vehículos usan bisagras con torsión en salpicaderos, reposacabezas y sistemas de infoentretenimiento para dotarlos de una mayor ergonomía y ofrecer una experiencia de alta gama.
  • Equipos industriales
    las bisagras con torsión se usan habitualmente en maquinaria industrial y cabinas para facilitar el acceso y controlar el movimiento del panel o la puerta, ofreciendo así un entorno de operación seguro.

Generalmente, las bisagras con par de torsión se usan en una gran variedad de aplicaciones donde se requiere el movimiento y el posicionamiento controlados de una puerta o panel, especialmente si la precisión, la durabilidad y la fiabilidad son importantes.

¿Cuál es el par de estas bisagras?

Las bisagras con torsión están disponibles en diversos pares, que se miden en newton-metros (N·m), que es la cantidad de fuerza necesaria para hacer girar la bisagra un ángulo específico. El par de torsión exacto varía en función del fabricante y el modelo específico.

En Southco ofrecemos bisagras con pares que van desde décimas de N·m hasta un máximo de alrededor de 20 N·m. Por encima de esos valores, mover el panel sería difícil o laborioso, por lo que ofrecemos bisagras con elevación asistida mediante contrapeso para cubrir aplicaciones más pesadas.

El rango de par adecuado para una aplicación específica dependerá de una variedad de factores, como el tamaño y el peso de la puerta o panel, el ángulo de apertura deseado y el grado de resistencia al movimiento requerido.

Al seleccionar una bisagra con par de torsión, es importante considerar los requisitos específicos de la aplicación y escoger un modelo que proporcione el nivel de resistencia y el rango de movimiento adecuados. También es importante elegir una bisagra que esté hecha con materiales de alta calidad, capaces de soportar las condiciones ambientales de la aplicación.

¿Cómo calcular el par de torsión adecuado para su bisagra?

El par requerido viene determinado principalmente por tres factores:

  1. la masa (el peso) de la puerta;
  2. el tamaño de la puerta (la distancia desde la bisagra hasta el centro de gravedad y hasta las fuerzas aplicadas por el usuario);
  3. la sensación y resistencia al movimiento que se desea.

El último parámetro puede ser subjetivo, por lo que una fórmula que calcule el par requerido (generalmente, fuerza multiplicada por distancia) puede resultar insuficiente. Se recomienda añadir algo más de seguridad o resistencia adicional para considerar las fuerzas externas (por ejemplo, la presión de los dedos sobre una pantalla táctil).

Un buen punto de partida suele ser multiplicar la fuerza que va a actuar sobre la bisagra por la distancia hasta ella, y agregarle a ese valor alrededor de un 30 % para mejorar la sensación transmitida. Póngase en contacto con Southco, y uno de nuestros expertos ingenieros le ayudará a seleccionar la solución perfecta para su aplicación.

Conclusiones finales sobre las bisagras con torsión

Las bisagras con par de torsión proporcionan un rango de movimiento suave y consistente, y pueden mantener la puerta o el panel abiertos sin necesidad de que el usuario ocupe sus manos. Son la solución idónea para controlar el movimiento y la posición de una puerta o panel.

Su posicionamiento preciso y repetible las hace perfectas para un extenso abanico de aplicaciones que van desde equipos médicos hasta elementos para el sector automovilístico, pasando por maquinaria industrial y componentes aeroespaciales. Además, están disponibles en una variedad de tamaños y materiales para adaptarse a puertas y paneles de diferentes tamaños y pesos y adecuarse a requisitos estéticos diversos.

Sea cual sea su aplicación, si necesita controlar de forma precisa el movimiento de un panel y mantener libres las manos del usuario, existe una bisagra con torsión adecuada para usted.

See Related Resources