Bisagras

Cierres: preguntas más frecuentes

¿Cuáles son los distintos tipos de bisagras?

Las bisagras se presentan en una gran variedad de diseños, cada uno de ellos adecuado para aplicaciones y requisitos de carga específicos. Comprender los distintos tipos de bisagras es crucial para seleccionar el herraje adecuado para su proyecto. He aquí un desglose de los tipos de bisagras más comunes y algunos de sus usos:

La selección depende del peso, tamaño y uso de la puerta.

¿Cuáles son las mejores bisagras para las distintas puertas?

No existe la "mejor" bisagra, pero sí la mejor opción para su panel. He aquí una guía sencilla para algunos tipos de paneles posibles:

  • Puertas interiores normales: Free swinging hinges are perfect for most inside doors. They have no special mounting requirements and mounting them externally maximizes interior space.
  • Puertas exteriores pesadas: Las bisagras de contrapeso ayudan a aliviar el peso de las puertas más pesadas y las bisagras selladas resisten los daños de la intemperie cuando se utilizan en el exterior.
  • Puertas con herrajes ocultos: Las bisagras ocultas permanecen fuera de la vista y dan a su puerta un aspecto limpio y moderno.
  • Puertas que se usan MUCHO: En este caso, el material importa más que la forma de la bisagra. Querrá un material resistente como el acero inoxidable para maximizar la vida útil de su puerta.
  • Piense en:
    El peso de la puerta.
    La frecuencia de uso.
    Qué aspecto desea.

¿En qué se diferencian las bisagras ocultas de las tradicionales?

Las bisagras ocultas para puertas, también conocidas como bisagras ocultas, difieren significativamente de las bisagras tradicionales en su proceso de instalación y su impacto estético.

Instalación:
Bisagras ocultas: A menudo requieren una instalación más precisa y compleja, que implica realizar cortes tanto en la puerta como en el marco.
Bisagras tradicionales: Suelen ser más fáciles de instalar, a menudo montadas en superficie o con un simple cajeado.

Visibilidad:
Bisagras ocultas: Están diseñadas para quedar completamente ocultas cuando la puerta está cerrada, proporcionando un aspecto limpio y sin juntas.
Bisagras tradicionales: Permanecen visibles cuando la puerta está cerrada, convirtiéndose a menudo en parte de la estética de la puerta.

Aplicaciones:
Bisagras ocultas: Se utilizan comúnmente en aplicaciones en las que se desea una superficie limpia e ininterrumpida, como cocinas modernas, compartimentos de mesa ocultos y elementos arquitectónicos.
Bisagras tradicionales: Son más versátiles y se utilizan en una gama más amplia de aplicaciones, incluyendo puertas estándar, portones y puertas de servicio.

En esencia, las bisagras ocultas priorizan la estética y un acabado limpio, mientras que las bisagras tradicionales priorizan la funcionalidad y la facilidad de instalación.

Cómo asegurarse de que tiene la bisagra correcta.

Un ingeniero puede necesitar trabajar con un proveedor de confianza para encontrar la bisagra adecuada para su aplicación o para desarrollar una solución personalizada. Póngase en contacto con Southco para obtener más información sobre los distintos tipos de bisagras disponibles y dónde utilizarlas. Nuestro equipo estará encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre bisagras y cómo pueden encajar en su aplicación para crear grandes experiencias para el usuario final.