EH - Bisagras de montaje en superficie

Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.
EH - Bisagras de montaje en superficie

Diseñadas para su instalación permanente, las bisagras EH pueden adaptarse a puertas y bastidores con bisagras montadas en ángulo recto o en el mismo plano.

 

  • Todos los estilos permiten una rotación completa de 180 grados de la puerta
  • Los estilos de perno roscado presentan herrajes ocultos pensados para resistir actos vandalicos y mejorar su estética.
  • Los estilos de instalación avellanados permiten la instalación de agujeros ciegos, así como la instalación de tuercas y tornillos en paneles y bastidores de puertas de prácticamente cualquier grosor.
  • El estilo de bisagra desplazada cuenta con un pivote desplazado para un máximo acceso al armario y permite un rango de apertura de la puerta de 180 grados, incluso en aplicaciones con poco espacio.
  • La configuración de varias piezas del estilo de bisagra desplazada también permite la instalación independiente de la hoja del bastidor y la hoja de la puerta.
  • Los pasadores de las bisagras son de acero inoxidable para proporcionar una mayor protección contra la corrosión.
  • Disponible en acabados cromados, con recubrimiento de polvo negro y con recubrimiento de polvo de colores personalizados.
  • Varias configuraciones disponibles en construcción de acero inoxidable 316.
  • Disponible en múltiples opciones de material y tamaño

Proporcionan cargas de trabajo axiales y radiales máximas que van desde 1330 N (300 lbf.) hasta 5000 N (1120 lbf.)

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando EH - Bisagras de montaje en superficie

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 227

Establecer dirección descendente
  1. EH-7A-6V8-38

    Bisagra

por página