La serie de bisagras ST completamente metálica proporcionan un rendimiento robusto, duradero y con alto momento torsor en una construcción compacta. Los diseños con soporte están disponibles en múltiples tamaños, configuraciones y variaciones de torsión para satisfacer una gran variedad de aplicaciones.
- Momento torsor de posicionamiento fiable que elimina la necesidad de soportes mecánicos secundarios
- Construcción compacta que permite a las bisagras atornillarse o moldearse directamente en una carcasa de producto con espesor delgado para una mejor estética, incluso en las aplicaciones más pequeñas
- El diseño de torsión constante es inalterable por variaciones de temperatura normales y mantiene un rendimiento consistente sin necesidad de mantenimiento o ajustes
- Rendimiento mínimo en ciclos: 20.000 ciclos dentro de un ±20 % de la especificación de torsión estática
- Intervalo de temperatura de funcionamiento: -20 °C a 65 °C
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos