Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Pickup Systems and Southco Case Study

January 14 2023
Pickup Systems and Southco Case Study

A SOUTHCO AJUDA A ELIMINAR OS MEDOS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DOS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS 
Introdução 

Quando uma das maiores corporações de bombeiros do Reino Unido procurava diminuir a complexidade dos seus sistemas de fecho em pequenos carros de bombeiros e, ao mesmo tempo, visava aumentar a segurança dos seus veículos, foi o esforço conjunto da Pickup Systems, especialista na conceção e produção de veículos personalizados, e da Southco, líder mundial em soluções de controle de acesso, que criou uma solução de fecho de base eletromecânica que poderia tornar-se uma tendência para o bloqueio e travamento seguros em veículos especiais. 

Tendo sido encarregada da construção geral e da conversão dos veículos de emergência e resgate dos bombeiros, o desafio lançado à Pickup Systems foi o de incluir um mecanismo de fecho atualizado para as estruturas das portas de enrolar dos motores, que seriam compactas em tamanho e que pudesse ser integrado no sistema de travamento central dos veículos. 

O desafio 

Utilizando fechaduras mecânicas de carga pesada nas suas portas de enrolar, que eram visíveis do exterior, o cliente sentiu que o sistema existente era desnecessariamente complicado de administrar, com chaves diferentes para persianas diferentes, além das chaves do veículo. O resultado era um sistema que comprometia a segurança, deixando também o veículo vulnerável a ataques, uma vez que as fechaduras podiam ser vistas do exterior. 

Além disso, o controle do fecho a partir do interior da cabine era um requisito fundamental do cliente para garantir a máxima segurança e facilidade de utilização para o condutor. Os bombeiros precisavam de uma solução que fosse mais leve e mais compacta do que o sistema anterior e que pudesse funcionar em condições extremas, devido aos ambientes adversos a que os carros de bombeiros estão expostos. 

A solução 

Seguindo uma recomendação de um dos seus fornecedores, a Pickup Systems contatou a Southco para ajudar no projeto de um sistema de travamento sob medida para as persianas. Impulsionada pelos requisitos-chave do cliente para melhorar a segurança do carro de bombeiros e proporcionar a integração com o sistema de fecho centralizado do veículo, a escolha imediata de produto da Southco foi a sua Série de Fechos Rotativos Electrônicos R4-EM, que a Southco desenvolveu com sucesso em aplicações em que o controle de acesso e a proteção contra roubo e vandalismo são critérios centrais de especificação do produto. 

Mais especificamente, a Southco recomendou o seu trinco rotativo eletrónico da série R4-EM 7, que foi especialmente concebido para proporcionar um acesso eletrónico fiável em ambientes exteriores exigentes. Com a sua construção de corpo exterior em aço inoxidável resistente à corrosão e atuador interno totalmente selado, o R4-EM para exterior proporciona um fecho eletrónico fiável e resistente à humidade e ao pó. 

Como o controle eletrônico incorporado da série R4-EM 7 da Southco permite a integração com um sistema de controle, a Pickup Systems conseguiu conceber um mecanismo de fecho no carro de bombeiros que se integra no sistema de fecho centralizado do veículo. A gestão complexa de chaves tornou-se assim uma simples operação de uma só etapa, protegendo todas as portas e persianas através de um simples toque no chaveiro ou painel de controle do veículo. 

Como caraterística de segurança adicional, o fecho rotativo, que se encaixa perfeitamente atrás do aro, não é visível do exterior da persiana. Não existem pontos de acesso evidentes, o que torna a solução de fecho menos suscetível de ser manipulada. 

Os resultados 

John McGauley, Diretor-Geral da Pickup Systems, comentou: “A solução da Southco permitiu-nos satisfazer todos os requisitos do nosso cliente em termos de fecho seguro, gestão otimizada de chaves e tornar o trinco muito menos evidente. Além disso, vemos oportunidades semelhantes numa série de veículos de emergência e salvamento, bem como em veículos utilitários, onde a ameaça de roubo e vandalismo está sempre presente.” 

Callum Whitelaw da Southco acrescentou: “Compreendemos que as ameaças à segurança são uma grande preocupação para os veículos que transportam equipamentos valiosos.  Por esse motivo, a importância de reduzir o risco de acesso não autorizado é fundamental para a nossa oferta de produtos. E o trinco rotativo R4-EM da Southco faz exatamente isso: oferece a praticidade do controle de acesso eletrônico com a segurança de um design de fecho rotativo comprovado, robusto e totalmente metálico em um pacote compacto e integrado.” 

Veja os recursos relacionados