Acionadores e sistemas integrados

Nossos atuadores e sistemas integrados oferecem soluções automatizadas para nossa linha de sistemas de fecho de alavanca e multiponto, melhorando a conveniência, segurança e eficiência. Esses sistemas inovadores se integram perfeitamente com nosso hardware, proporcionando controle inteligente e gerenciamento de acesso. De gabinetes industriais e painéis de acesso a portas de alta resistência e caixas de segurança, nossos atuadores e sistemas integrados oferecem desempenho confiável e controle conveniente.

Acionadores e sistemas integrados

Principais Características:

  • Operação Automatizada: Permite o controle por botão para travar ou destravar de forma rápida e prática.
  • Integração com Controle de Acesso: Compatível com autenticação de usuários para maior segurança.
  • Sistemas Personalizáveis: Configuráveis para atender necessidades específicas de operação ou infraestrutura.

Principais Benefícios:

  • Conveniência: Reduz o esforço manual e simplifica o acesso.
  • Segurança Reforçada: Impede acessos não autorizados por meio de integração com sistemas de controle de acesso.
  • Eficiência Operacional: Otimiza fluxos de trabalho e reduz a demanda de mão de obra.
  • Acessibilidade: Facilita a entrada para usuários com restrições de mobilidade.
  • Aplicações: Usados em conjunto com nossos Sistemas de Fecho Multiponto em gabinetes, portas, portões, transporte, HVAC, equipamentos agrícolas, refrigeração comercial, gabinetes de segurança e aplicações personalizadas.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Acionadores e sistemas integrados

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 468

Ajustar Direção como Decrescente
  1. E2-50-101-20

    Latch

  2. E2-50-101-10

    Latch

  3. M3-185

    Latch

  4. M3-125

    Latch

  5. M4-10-123-20

    Latch

  6. M4-30-100

    Latch

  7. M4-20-125-20

    Latch

  8. E2-93-102

    Latch

  9. M4-10-131-20

    Latch

  10. E2-92-102

    Latch

por página