F2 - Sistemas de Travamento Multipontos

Desenvolvido para aplicações internas, este sistema de travamento é instalado fora da área vedada e próximo à borda da porta, proporcionando ação de alavancagem e compressão remota em um espaço pequeno. Com mecanismos de travamento ocultos e somente uma maçaneta de traços finos visível na frente do painel, este sistema de travamento multipontos disponibiliza opções de travamento elegantes para o design de painéis de diversas indústrias.
F2 - Sistemas de Travamento Multipontos
O Sistema de Travamento Multipontos F2 da Southco, projetado para atender aos requisitos de design industrial de inúmeras aplicações, está disponível em diversos comprimentos e localização de pontos de travamento, para atender a painéis de vários tamanhos e formatos.
  • Um sistema completo consiste de um conjunto de acionador, um conjunto de varetas e engates, todos vendidos separadamente
  • As varetas instaladas acima e abaixo do acionador se movem e engatam em direções opostas, mantendo a porta centralizada no batente
  • O mecanismo de baixa saliência é instalado próximo à extremidade da porta, proporcionando compressão na borda da porta e na vedação interior
  • Todos os mecanismos de engate são instalados fora da vedação, evitando prejuízos à vedação
  • O sistema engata com a porta posicionada até 15 mm distante da posição fechada
  • Um rolete no retentor proporciona uma operação suave, sem solavancos
  • Inclui opções com travamento, para segurança adicional
  • O conjunto do acionador está disponível em versões com maçaneta com ou sem travamento
  • O conjunto de varetas está disponível em vários comprimentos, com pontos de travamento posicionados em diferentes alturas
  • Engates estão disponíveis com intervalo de alcance de 15 mm (0,59") a 25 mm (0,98")
  • Carga máxima de trabalho: 100 N (22 lb) por ponto de travamento; 500 N (112 lb) para o sistema completo
  • ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-V0 para todos os componentes plásticos

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando F2 - Sistemas de Travamento Multipontos

Ver como Grade Lista

27 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página