CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos

Não existe comprometimento de estilo, desempenho ou segurança com estes econômicos sistemas de travamento multipontos projetados especialmente para aplicações vedadas em ambientes externos. Uma maçaneta de baixa saliência, a flexibilidade de instalação e o encaixe ajustável proporcionam um visual atrativo e desempenho confiável para uma grande variedade de painéis industriais, elétricos e de telecomunicações.
CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos
Estes robustos fechos com maçaneta embutida aumentam a resistência contra vandalismo e proporcionam três pontos de travamento, para uma compressão uniforme em aplicações com vedação contra intempéries e proteção EMI e RFI. Várias opções de linguetas com diferentes dobras oferecem uma enorme flexibilidade de instalação e regulagem de altura
  • CompressÃo central real de 5 mm é uma exclusividade da Southco
  • A maçaneta parcialmente embutida na porta para proporcionar um visual mais clean ao painel, se move para fora e gira para a direita ou esquerda, liberando a compressÃo de forma controlada e finalmente abrindo a porta
  • Diversas opções de travas oferecem diferentes níveis de controle de acesso e segurança, com atribuiçÃo e gerenciamento de códigos de chaves definidos pelo usuário final
  • Podem ser instalados em portas externas com espessura entre 1,5 mm (0,06") e 4,5 mm (0,177") e podem ser usados em portas com chapa dupla
  • Diversas opções de linguetas se adaptam a uma grande variedade de dimensões de alturas (a distância entre o painel frontal da porta e o ponto de engate), variando de 6,5 mm (0,26") até 112 mm (4,41"), com 5,5 mm (0,22") de regulagem de altura
  • Varetas modulares ajustam-se a portas com aberturas de até 2 metros (78,7")
  • Um desenho atrativo e contornos ergonômicos garantem uma estética final de um produto de alta qualidade
  • Quatro opções de travamento incluem: travamento com chave com ou sem trava adicional para cadeado, cilindro DIN 18254 ou maçaneta com inserto para ferramenta mais trava para cadeado
  • Varetas em alumínio com comprimento padrão de 1 metro disponíveis; fáceis de cortar durante a instalação, permitem que o acionador seja instalado na parte alta, baixa ou central da porta
  • Carga estática máxima de trabalho: 250 N (55 lbf) por ponto de travamento
  • Carga de ruptura média por sistema: 580N (130 lbf)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 52

Ajustar Direção como Decrescente
  1. CR-19-30-35

    Latch

Página
por página