MG - Fechaduras para Portas de Acesso

Estas versáteis fechaduras, com design simplificado e travamento com chave, são a opção ideal para aplicações que exigem segurança em uma diversidade de tipos de portas, incluindo portas de balanço, deslizantes, corrediças, duplas, portas de acesso, painéis tipo guilhotina e escotilhas. Diversos modelos e opções de acabamento satisfazem aos requisitos da maioria de aplicações da indústria náutica.
MG - Fechaduras para Portas de Acesso
Mecanismos de travamento duráveis, com opções produzidas 100% em materiais de qualidade naval, para garantir um alto desempenho em portas de vários modelos. Modelos com visual clean e baixa saliência minimizam enroscamento nos componentes. Todos os modelos oferecem opção de travamento externo com chave e botão de privacidade interno.
  • Modelos com montagem por encaixe proporcionam fácil instalação; usam engate deslizante e retentor tipo aro
  • Os modelos Star Sailor, Single Star e L-Star#1 contam com um sistema de chave estrela e cílindro Star-Lock de 6 pinos#2, proporcionando uma segurança reforçada
  • A lingueta em forma de gancho#3 do mecanismo Star-Lock impede a remoção da porta
  • Adequados para uso em portas de acesso com inclinação de até 15 graus
  • Podem sem usados como único componente de acesso ou como trava de segurança, em conjunto com fecho de porta de entrada sem tranca
  • Vários tamanhos disponíveis, para uso em portas de diversas espessuras
  • Disponíveis em uma grande variedade de acabamentos de alta durabilidade
  • Suportes para engate opcionais estão disponíveis para uso com os modelos Star Sailor, Single Star e L-Star, para aplicações onde a porta é muito fina para permitir a instalação direta de um engate

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MG - Fechaduras para Portas de Acesso

Ver como Grade Lista

7 Items

Ajustar Direção como Decrescente
bdff68b4a48175822281999ec0e86509b4a20b8c571528d250abf4476dd67b94 3.142.240.149
please type in at least 2 letters...
Loading...