MG-92-100-50
Secure Spacer for 10mm (.38 in) Door Thickness, Black
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Modelo de lingueta | Curto |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 12.70 |
| Altura - Máxima (mm) | 12.70 |
| Operação | Giro à direita |
| Tipo de acessório | Espaçador |
| Classe | MG - Fechaduras para Portas de Acesso |
Estas versáteis fechaduras, com design simplificado e travamento com chave, são a opção ideal para aplicações que exigem segurança em uma diversidade de tipos de portas, incluindo portas de balanço, deslizantes, corrediças, duplas, portas de acesso, painéis tipo guilhotina e escotilhas. Diversos modelos e opções de acabamento satisfazem aos requisitos da maioria de aplicações da indústria náutica.