MF-02-110-24

Fechos para Portas Embutidas, Travamento com chave, Com vedação, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Aço inox, Polido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Sim
Espessura mínima do painel exterior 10.00
Espessura máxima do painel exterior 12.70
Perfil Embutido
Operação Porta de correr
Classe MF - Fechos para Portas Embutidas
Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.