MF - Fechos para Portas Embutidas

Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.
MF - Fechos para Portas Embutidas
Projetados especificamente para proporcionar uma instalação rápida e fácil em portas com espessura de 12,5 mm (0,50"), estes fechos também podem ser instalados em portas mais finas, quando montados com os espaçadores disponíveis.
  • Um design embutido permite que a porta se retraia completamente dentro do caixilho
  • Opções com trava integrada proporcionam maior segurança, com a possibilidade de usar o mesmo segredo de chave em todos os fechos e travas da Southco instalados na sua aplicação
  • Um design simples com instalação em um furo retangular na porta e fixação com um único fixador roscado
  • O modelo com vedação hermética, conta com três pontos de ajuste, para um encaixe mais ajustado e maior segurança
  • Recursos de segurança para crianças previnem que a porta seja trancada pelo lado de dentro
  • O fecho é fornecido com um engate e duas chaves
  • Várias opções de acabamento complementam virtualmente qualquer decoração de interiores
  • Modelos com formato retangular disponíveis em uma grande variedade de materiais base e acabamentos: aço inox, alumínio anodizado incolor, alumínio anodizado preto e pintura a pó branca.
  • Modelos com formato quadrado e oval estão disponíveis com construção e acabamento em aço inox
  • Trava Star-Lock opcional no modelo ProFlush usa um tambor de 3 eixos e seis pinos, para uma segurança aprimorada
  • O modelo ProFlush também oferece opções com puxador estriado
  • Espaçadores opcionais, disponíveis em alumínio anodizado incolor ou preto, adaptam os fechos para uso em portas com espessura desde 9 mm (0,354")

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MF - Fechos para Portas Embutidas

Ver como Grade Lista

Items 1 to 56

Ajustar Direção como Decrescente
b52b56c6e9f469b18124fa58c69364901a7d0fdc94620fc2d67ccaa5b1d4faa1 13.58.129.138
please type in at least 2 letters...
Loading...