SOUTHCO APRESENTA FECHO ROTATIVO ELETRÔNICO SELADO R4-05 COM RETRAVAMENTO COM RETARDO E SENSOR INTEGRADO
Projetistas de equipamentos que atuam em quiosques de autoatendimento, unidades de dispensação médica e invólucros externos compartilham um desafio comum: precisam de controle eletrônico de acesso forte, compacto e confiável para uso em condições reais, sem custos ou complexidade desnecessários. O novo Fecho Rotativo Eletrônico Selado R4-05 da Southco, com retravamento com retardo e sensor integrado, foi desenvolvido para atender diretamente a esse desafio. Compacto o suficiente para instalação oculta, resistente para ambientes externos e inteligente o bastante para verificar automaticamente o fechamento cada porta, o R4-05 oferece aos projetistas o desempenho de acesso eletrônico de que precisam a um preço mais acessível.
O R4-05 é uma extensão de linha de 5 V do comprovado fecho rotativo eletrônico R4-EM-05 da Southco, reprojetado sem microprocessador para oferecer o mesmo acesso eletrônico confiável a um preço mais competitivo. Seu design de baixo consumo é ideal para aplicações alimentadas por bateria, nas quais a eficiência energética afeta diretamente por quanto tempo o equipamento pode operar sem uma visita de manutenção. Um acionamento mecânico reserva garante que o acesso nunca seja totalmente perdido em cenários de queda de energia, uma consideração crítica para aplicações essenciais, como dispensadores de medicamentos ou armários públicos não assistidos.
A conectividade sem fio facilita a integração do R4-05 aos sistemas de controle de acesso que OEMs e operadores já utilizam, sem reconfiguração complexa ou middleware personalizado. O aplicativo Keypanion e o Bluetooth Controller da Southco ampliam ainda mais essa flexibilidade, oferecendo aos operadores um caminho direto para o gerenciamento remoto de acesso. Para projetistas que desenvolvem equipamentos conectados, o R4-05 foi projetado para se integrar a ecossistemas existentes, em vez de exigir que novos sistemas sejam construídos ao seu redor.
“O R4-05 foi desenvolvido para oferecer mais opções aos projetistas, não menos”, afirma Cindy Bart, Gerente de Produto da Southco. “Ele é compacto o suficiente para caber onde o espaço é limitado, selado para uso externo e conta com verificação por sensor para prevenir uma das falhas de acesso mais comuns observadas em campo. Desenvolvemos o produto sem microprocessador para oferecer todos esses benefícios a um preço que viabiliza uma gama muito maior de projetos.”
Projetado para ambientes que não podem tolerar falhas
O R4-05 possui um corpo atuador selado com classificação IP66/67, tornando-o adequado para uso em armários externos de encomendas, quiosques de alimentos ou gabinetes industriais sujeitos a lavagem. Seu sensor integrado de presença do engate ajuda a evitar uma falha real e custosa em campo: o fechamento acidental da lingueta com um engate padrão, que pode deixar o equipamento inacessível ou sem segurança. O sensor confirma que a porta e o engate estão devidamente acoplados antes do fechamento da lingueta, proporcionando a operadores e usuários finais a confiança de que o fecho está cumprindo sua função em cada operação.
Dimensões menores. Maior liberdade de projeto.
Uma das limitações mais persistentes enfrentadas pelos projetistas de equipamentos é o espaço. Adicionar controle eletrônico de acesso a um projeto de gabinete compacto muitas vezes significa fazer concessões em outros pontos ou abrir mão do acesso eletrônico em favor de soluções mais simples e menos seguras. O corpo compacto e o perfil de instalação oculta do R4-05 mudam essa equação. Engenheiros que trabalham em terminais compactos de autoatendimento, carrinhos médicos móveis ou invólucros de perfil reduzido podem especificar controle eletrônico de acesso sem reestruturar todo o projeto em torno dele.
Onde o R4-05 se aplica
O R4-05 foi projetado para três segmentos principais: sistemas de autoatendimento e ponto de venda, como armários inteligentes, estações de encomendas e quiosques de pagamento; equipamentos médicos, como unidades de dispensação de medicamentos e carrinhos móveis; e invólucros industriais que exigem controle de acesso externo ou classificação para lavagem e proteção contra acesso não autorizado. Disponível globalmente, o produto é adequado para empresas de todos os portes, desde operadores regionais de autoatendimento até grandes OEMs que desenvolvem equipamentos para mercados internacionais.
Conheça o novo Fecho Rotativo Eletrônico Selado R4-05 da Southco com retravamento com retardo e sensor integrado.
Para saber mais sobre a linha completa de soluções de acesso eletrônico e fechos rotativos da Southco, visite nossa página de produtos Connected Access.