Dobradiças de giro livre oferecem alta resistência em um pacote compacto

A Southco ampliou sua linha bem sucedida de dobradiças de giro livre com montagem externa com três novas opções projetadas para aplicações de alta resistência. A dobradiça de giro livre está agora disponível na versão em alumínio com resistência à corrosão adequada para uso externo, em opções de abas maiores para a popular dobradiça com interior em zinco e em uma versão de plástico leve que fornece resistência para aplicações internas e externas.
Dobradiças de Giro Livre de Plástico
As mais novas adições à série Dobradiças de Giro Livre EH da Southco oferecem novas soluções para uma ampla gama de dimensões e pesos das portas. Disponível em tamanhos de até 100mm, a nova série de dobradiças de giro livre EH de plástico fornece uma solução econômica e de alta resistência para múltiplas zonas de aplicação interior e exterior.
Dobradiças de Giro Livre de Alumínio e Zinco
A dobradiça de giro livre EH-8C de alumínio possui resistência à corrosão, com ajustabilidade para painéis grandes onde o espaço de montagem é limitado. Juntamente com a dobradiça de zinco EH-7A, essas dobradiças proporcionam alta resistência em um pacote compacto, reduzindo os custos gerais dos equipamentos e reduzindo o peso da aplicação.
As novas dobradiças de plástico, alumínio e zinco da Southco estendem nossa linha confiável de dobradiças externas para atender aos requisitos de aplicações de alta resistência. A dobradiça plástica é compacta e resistente, a dobradiça de alumínio proporciona resistência à corrosão e a dobradiça de zinco apresenta montagem ajustável, oferecendo soluções para indústrias exigentes, incluindo climatização, equipamentos industriais e transporte.
Para saber mais sobre a tecnologia de dobradiças da Southco, visite nossa página de produtos Dobradiças.