Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Novo controlador Bluetooth® operado por bateria permite acesso móvel verdadeiramente plug-and-play

July 02 2026
Novo controlador Bluetooth® operado por bateria permite acesso móvel verdadeiramente plug-and-play

Limitações de energia, espaços apertados e configurações complexas de segurança tradicionalmente tornaram o hardware de acesso Bluetooth® difícil de implementar—especialmente em ambientes móveis, de retrofit ou remotos. O novo Controlador Bluetooth de Saída Única® Operado por Bateria da Southco elimina essas barreiras com uma solução totalmente autônoma, plug-and-play, que proporciona longa duração da bateria, instalação simplificada e acesso móvel seguro. 

Desempenho potente de apenas quatro pilhas AA 

Alimentado por apenas quatro pilhas AA, o controlador oferece mais de dois anos de operação ao acionar uma trava de 12VDC, reduzindo drasticamente a manutenção em comparação com sistemas típicos movidos a bateria. Sua tecnologia interna de alta eficiência buck/boost garante a entrega ótima de potência enquanto utiliza menos baterias do que as abordagens convencionais. 

Energia Redundante para Acesso Crítico 

Quando as baterias eventualmente precisam ser substituídas, a Southco projetou redundância embutida para evitar paradas. Uma porta de override de energia — compatível hoje com uma bateria de 9V e adaptável para futuras entradas de energia — fornece energia temporária para que os usuários possam destravar a caixa, substituir as baterias e restaurar a operação completa rapidamente. 

Monitoramento inteligente pelo aplicativo Keypanion® 

A saúde da bateria é monitorada continuamente pelo aplicativo Keypanion® da Southco, que alerta os usuários muito antes da necessidade de substituição, reduzindo a probabilidade de situações de acesso emergencial. 

Para fabricantes de equipamentos originais que desenvolvem seus próprios aplicativos móveis, a Southco também oferece um Kit de Desenvolvimento de Software (SDK), permitindo uma integração perfeita entre o controlador e os ecossistemas digitais existentes dos clientes. 

Projetado para Recintos do Mundo Real 

Um pod de bateria removível permite trocas rápidas e sem frustração — especialmente valiosas em instalações apertadas e de difícil acesso. Os usuários podem deslizar o cartucho, carregar todas as baterias de uma vez e reinseri-lo sem precisar de espaços apertados em caixas. 

O controle também conta com instalação plug-and-play de verdade. Basta inserir as quatro pilhas AA, conectar a trava e o sistema estará pronto para operar — sem emenda de fios, sem energia externa e sem necessidade de eletrônicos adicionais. 

Acesso Móvel sem Infraestrutura de Segurança 

Com o aplicativo Keypanion®, os usuários podem ativar, gerenciar e compartilhar o acesso diretamente de um dispositivo móvel. Não há configuração de servidor, nem carga de TI, nem necessidade de fiação. Permissões podem ser concedidas ou revogadas instantaneamente, substituindo chaves físicas por controle digital seguro. 

Novas possibilidades para aplicações remotas e não alimentadas 

Essa combinação de energia autônoma, conectividade Bluetooth® e acesso móvel amplia o que os projetistas podem fazer em ambientes antes considerados desafiadores demais para o acesso eletrônico. Aplicações ideais incluem: 

  • Instalações remotas e públicas sem energia externa 
  • Upgrades de retrofit para caixas não alimentadas existentes 
  • Infraestrutura crítica, como caixas de fibra óptica, que exigem acesso seguro e monitorado 

Ao eliminar a necessidade de painéis solares, quedas de energia ou sistemas de segurança complexos, o Controlador Bluetooth® Operado por Bateria da Southco reduz os custos de materiais e oferece aos fabricantes muito mais liberdade de projeto. 

Uma Solução Flexível e Pronta para o Futuro 

Além dos casos de uso imediatos, a porta de override de energia ajuda os engenheiros a lidar com considerações mecânicas de override ao fornecer um método confiável para restaurar energia e obter acesso quando fontes tradicionais falham — um grande benefício observado pelo feedback inicial dos clientes. 

O Controlador Bluetooth de Saída® Única Operado por Bateria oferece uma base sólida para a próxima geração de soluções de acesso remoto, proporcionando conveniência, eficiência e segurança em um dispositivo mais eficiente. 

Para mais informações, visite www.southco.com ou envie um e-mail para a equipe de atendimento ao cliente 24/7 da Southco no info@southco.com.

Veja os recursos relacionados