Novas dobradiças com elementos de torque incorporados oferecem controle de posicionamento oculto

A última adição à linha de dobradiças ST comelementos detorqueincorporadosoferecem torque constante em um pacote compacto para aplicaçõesde rotação e posicionamentoque exigem baixos níveis de fricção. As novas dobradiças ST-10P possuem diâmetro externo de 10 mm e torque de até 2 N•m, permitindo que os usuários finais posicionem facilmente componentes articulados de pequeno porte, como tampas e monitores, permanecendofirmes no ângulo desejado.
As dobradiças ST-10P com elementos de torque incorporados da Southco foram desenvolvidas para uso em aplicações sobremoldadasque exigem funcionalidade de torque constante. Com design oculto, estas dobradiças com montagem a pressão são facilmente integradas a aplicações em plástico, metal fundido e chapas metálicas, melhorando a sensação tátil e aumentando o desempenho do produto final. As dobradiças ST-10P apresentam design oculto, que aprimora a estética do equipamento quando comparado com dobradiças com montagem externa.
As dobradiças ST-10P com elementos de torque incorporados da Southco promovem fricçãoa aplicações com controle de posicionamento através de um design compacto e econômico. O design oculto, funcionalidade e ergonomia dasérie dedobradiças STmelhoram a experiência do usuário final, enquanto a montagem simples, por pressão, simplifica a instalação.
Para mais informações sobre a linha de dobradiças com torque constante da Southco, visite a página Tecnologia de Posicionamento, na nossa Central de Conteúdo.