R4-50-31-4B51-10
Fecho de impacto rotativo, Tamanho carga pesada, Dois estágios, Pivô Duplo, Dois gatilhos de acionamento, Cabo manual / inferior, Haste, Rosca 1/4-20, Aç o, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Estágio | Dois estágios |
| furo de instalação | Rosca 1/4-20 |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Acionamento | Mão direita |
| Operação | Dois gatilhos de acionamento, acionamento manual, puxe para baixo |
| Série de diferentes tamanhos | Extra grande |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.