Acionamento remoto

Nossos fechos ocultos/remotos oferecem uma combinação única de segurança discreta e acesso conveniente. Esses fechos inovadores são projetados para ficarem completamente escondidos da vista quando fechados, proporcionando uma estética limpa ao mesmo tempo que mantêm uma segurança confiável. Eles podem ser acionados mecanicamente ou eletricamente, adicionando remotamente uma camada extra de controle. Desde mobiliário de alta qualidade e gabinetes seguros até painéis de acesso e compartimentos ocultos, nossos fechos ocultos/remotos oferecem uma solução sofisticada e funcional.

Acionamento remoto

Principais Características:

  • Oculto da Vista: O mecanismo de fecho permanece completamente oculto quando fechado, oferecendo um visual elegante e sofisticado.
  • Atuação Remota ou Oculta: Ativado remotamente por meio de conexões mecânicas ou sinais elétricos para maior conveniência e controle.
  • Travamento Seguro: Oferece mecanismos de travamento à prova de violação para evitar acessos não autorizados ou aberturas acidentais.
  • Construção Durável: Feito de materiais robustos como aço e aço inoxidável para resistir ao uso exigente, garantindo confiabilidade a longo prazo.

Principais Benefícios:

  • Estética Aprimorada: Elimina ferragens visíveis para um visual moderno e limpo.
  • Segurança Aumentada: Fornece travamento oculto e à prova de violação para proteção aprimorada.
  • Acesso Conveniente: Simplifica a operação com atuação remota ou oculta.
  • Aplicações: Nossos Fechos Ocultos/Remotos são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo mobiliário e armários de alta qualidade, invólucros seguros, compartimentos ocultos, painéis de acesso, eletrônicos e instrumentação, interiores automotivos, displays de varejo e aplicações especiais.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Acionamento remoto

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 1691

Ajustar Direção como Decrescente
por página