R4-30-10-701-20
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho grande, Um estágio, Dois gatilhos de acionamento, Perpendicular, Inferior, 6.7 mm Furo passante, Aço inox, Passivado, Natural
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Natural |
| Estágio | Um estágio |
| furo de instalação | Furo passante de 6,7 mm |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Acionamento | Mão direita |
| Operação | Alavanca dupla, Inferior e Perpendicular |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.