MA-07-450-01-100

McCoy Star Fechos e Fechaduras para Portas, Puxador tipo Nova, 22 - 30mm Grossura da Porta, Cromo

Solicite uma cotação
Especificações
Opção de travamento Botão de privacidade com saída de emergência
Espessura mínima do painel exterior 22.00
Espessura máxima do painel exterior 30.00
Operação Mão esquerda, para fora
Modelo do Puxador Puxador tipo Nova
Acabamento do Puxador Cromo
Acabamento Embutido Cromo
Classe MA - Fechaduras para Portas Giratórias
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.