MA-02-330-42-101
McCoy Star Fechos e Fechaduras para Portas, Mão direita, para dentro, 22 - 30mm Grossura da Porta
| Espessura mínima do painel exterior | 22.00 |
|---|---|
| Espessura máxima do painel exterior | 30.00 |
| Operação | Mão direita, para dentro, Mão esquerda, para fora |
| Mecanismo de engate | Lingueta padrão |
| Acabamento do Puxador | Cromo |
| Classe | MA - Fechaduras para Portas Giratórias |
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.