MA-01-421-01-40

McCoy Fechos e Fechaduras para Portas, Nova, com botão de privacidade, Mão esquerda, para fora, 28 - 37mm Grossura da Porta, Latão polido

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento PVD
Modelo de lingueta Curto
Cor / Aparência Latão polido
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Espessura mínima do painel exterior 28.00
Espessura máxima do painel exterior 37.00
Operação Mão esquerda, para fora
Modelo do Puxador Nova, com botão de privacidade
Acabamento Embutido Latão polido
Classe MA - Fechaduras para Portas Giratórias
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.