H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida
Apenas um fecho pode cobrir todas as suas necessidades de segurança. O fecho eletrônico modular H3-EM com maçaneta embutida da Southco permite que você escolha e altere facilmente as opções de controle de acesso de acordo com suas necessidades. Com opções para leitores de cartões RFID e muito mais, o H3-EM Modular oferece toda a segurança que você precisa, tudo em um fecho conveniente.

O Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida H3-EM pode acomodar facilmente racks de diferentes tamanhos e configurações, com preparação do painel com um único furo redondo.
- Preparação da porta no padrão da indústria
- Fácil integração com sistemas de segurança e monitoramento de racks usados pelo setor
- Sensores integrados para posição do fecho, posição da trava, função de monitoramento e função de alarme
- Eficiente modelo com motor de engrenagens, para menor consumo de energia
- Acionamento momentâneo ou contínuo da trava, com acesso mecânico reserva integrado
- Fácil instalação
- Requer apenas um fecho para atender a uma ampla gama de requisitos de segurança
- Conexão plug-and-play para integração com sistemas de segurança
- Opções personalizadas com logomarca disponíveis
- Diversas opções de segredos de chave
- Saída de dados seriais alternados disponíveis com o uso do módulo de leitor de proximidade
- Disponível com leitor de cartões HID SE® que aceita cartões de proximidade de 125 kHz, cartões HID 13,56 MHz iCLASS® e cartões MIFARE®
- Disponíveis com saída Wiegand ou RS-232
- Disponíveis com leitor biométrico integrado. Para maiores informações, entre em contato conosco
- Disponível com frequência dupla CSN / Leitor UID
- Corrente operacional de menos de 200 mA
- Voltagem de operação de 12 a 24 VCC
- Construção em nylon com fibra de vidro
- Preparação da porta no padrão da indústria: 25 mm x 150 mm
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoVocê está visualizando H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida
-
- No more items to load