H3-EM-64-300

Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida, iCLASS® UID, Wiegand, RS001 Key, Nylon com fibra de vidro, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Nylon com fibra de vidro
Cor / Aparência Preto
Tipo de Leitor de Cartão iCLASS® UID, MIFARE® Classic
Opção de travamento RS001 Key
Altura - Mínima (mm) 15.50
Altura - Máxima (mm) 23.50
Classe H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida
O Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida da Southco apresenta um eficiente sistema de motor de engrenagens controlado por microprocessador que garante um mínimo consumo de energia e proporciona recursos de travamento e monitoramento inteligentes. O fecho H3-EM pode ser usado como um sistema independente, integrado a um sistema de segurança predial e controle de acesso existente ou como um sistema em rede, que permite monitoramento remoto e geração de dados para trilhas de auditoria para atender a diversos requisitos de conformidade, como padrão HIPAA e Sarbanes Oxley.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.